AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 - Modulo digitale
1334854

Modulo I/O remoto Axioline X per l'installazione nella zona 1. Comunicazione PROFINET con uscite e ingressi analogici e digitali.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Canali di ingresso e uscita a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
16 canali di ingresso digitali NAMUR per interruttori di prossimità NAMUR secondo EN 60947-5-6
8 canali per segnali di uscita digitali
8 canali configurabili per segnali di ingresso/uscita, selezionabili come ingresso analogico o uscita analogica (0 mA ... 20 mA), uscita digitale (24 V DC) o Switch Mode
Web server integrato
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C