L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno di una rete Modbus/TCP. L'accoppiatore bus rappresenta l'anello di congiunzione con il sistema I/O Axioline P-I/O e con i segnali I/O industriali ad esso collegati. All'accoppiatore bus è possibile collegare fino a 22 moduli I/O Axioline P.
AXL P BK ETH
-
Accoppiatore bus
1213488
Axioline P, Accoppiatore bus, Modbus/TCP, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E238705IECEx
ID omologazione: IECEx IBE 18.0023XCCC
ID omologazione: 2021122310114877cUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: IBExU 18 ATEX B018 XProdotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
Web Based Management
Il firmware può essere aggiornato tramite il Web Based Management
Progettazione dei moduli I/O Axioline P collegati mediante Web Based Management
Con funzionalità hot-swap
Ridondanza dell'accoppiatore bus con un secondo AXL P BK ETH disponibile
Libreria di blocchi funzionali per il gestore della ridondanza disponibile in PLCnext Engineer
Campo d'impiego a temperature elevate