L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno di una rete PROFINET. L'accoppiatore bus rappresenta l'anello di congiunzione con i segmenti Axioline P PROFIBUS PA e con i segnali PROFIBUS PA ad essi collegati. All'accoppiatore bus è possibile collegare fino a otto segmenti Axioline P PROFIBUS PA ridondanti.
AXL P BK PN AF
-
Accoppiatore bus
2316390
Axioline P, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, autonegoziazione e autocrossing, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
ID omologazione: 2021122310114877cULus Listed
ID omologazione: E196811Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
PROFINET RT
Supporta la ridondanza di sistema S2
Supporta otto segmenti PROFIBUS PA ridondanti con un massimo di 256 strumenti PROFIBUS PA
Con funzionalità hot-swap
Aggiornamento firmware
Campo d'impiego a temperature elevate