PTV 2,5-TWIN RD - Átvezető sorkapocs
1291491

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
Kényelmes dugaszolás a kisebb dugaszolási erő révén
Nagy vezető kihúzási erők a rugós kialakítás révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Három vezető kompakt vezetékezése egyetlen sorkapocsban
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva