PT 1,5/S-QUATTRO BN - Átvezető sorkapocs
1176490

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: barna

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Három vezető kompakt vezetékezése egyetlen sorkapocsban
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva