Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FBS 2-3,5 - Dugaszolható áthidaló
3213014

Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 2, szín: vörös

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni