ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík
0801404

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 10, 11 ... 20 stb. 91 ... 100 ... ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 3,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek