ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Jelölőcsík
0801405

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 3,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek