AI-S 1 - 8 TQ - Érvéghüvely
1200293

Érvéghüvely, S-Slimline, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 14 mm, szín: türkiz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Optimalizált átmérőjű műanyag gallér max. 2,8 mm külső átmérőjű szigeteléssel ellátott 1,0 mm² keresztmetszetű vezetékekhez.
Alkalmas az összes PT 1,5/S kapocshoz és a 3,5 mm szélességű COMBI csatlakozódugaszokhoz
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását