CRIMPFOX DUO 16S
-
Krimpelőfogó
1202877
Krimpelőfogó, érintkezés típusa: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, minimális keresztmetszet: 0,14 mm2, maximális keresztmetszet: 16 mm2, TWIN érvéghüvelyekhez 2 x 6 mm2-ig, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elforgatható préselőbetét, oldalsó és homlokoldali bevezetés, krimpelési típus: négyzetes
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpelés nehezen hozzáférhető helyeken az elforgatható süllyesztéknek köszönhetően
Alkalmas a TWIN hüvelyekhez is a fokozat nélküli önbeállításnak köszönhetően
Kényelmes kezelés a kicsiny nyitási távolság és a kéz erejének optimális elosztása révén
Folyamatbiztonság a kényszerzár és az önbeálló süllyeszték révén