15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal