15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Inline, Kommunikációs kapocs, interfész RS-485, RS-422: 1 (csak az egyikkel üzemeltethető), Kommunikáció folyamatadatokon keresztül, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel