IL PB BK DP/V1-PAC - Buszcsatolók
2862246

Inline, Buszcsatoló, PROFIBUS DP, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az INTERBUS csatlakoztatása 9-pólusú D-SUB aljzattal
9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
Galvanikus leválasztás a PROFIBUS-interfész és a logika között
DIP kapcsoló a PROFIBUS cím beállításához
Támogatott PROFIBUS-címek 0-tól 126-ig
DP/V1, 1. és 2. osztályú masterhez