A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Analóg feszültségjelek rögzítésére szolgál.
AXL F AI4 U 1H
-
Analóg modul
2688501
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, integrált szenzortáplálás, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg, bipoláris bemeneti csatorna feszültségjelek csatlakoztatására
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Minden csatorna egyidejű mintavételezése (simultaneous sampling)
Nagyfokú áthallás-csillapítás a csatornák között az elválasztott jelágaknak köszönhetően
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Mentett készülék-típustábla