PTI 16-NLS-FI-FE
-
Installációs kapocs
1030135
Installációs kapocs, végtartó funkcióval, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 70 A, Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete/sárga
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | végtartó funkcióval |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,43 W |
| Az N-gyűjtősínek áramterhelhetősége | 140 A |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm ... 20 mm |
| Idomszer | A7 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 4 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Névleges áram | 70 A (16 mm² vezető-keresztmetszet esetén) |
| Maximális terhelőáram | 76 A |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
| 1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 81,9 mm |
| Mélység | 46,8 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 48,5 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 56 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| fekete (RAL 9005) | |
| sárga (RAL 1018) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 1030135 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2252 |
| Termékkulcs | BE2252 |
| GTIN | 4055626533032 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 31,71 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
EK 135 - Betápláló kapocs 0401023
-
AK 16 - Csatlakozókapocs 0404033
-
AK 35 - Csatlakozókapocs 0404046
-
AKG 16 GNYE - Csatlakozókapocs 0423027
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
-
SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025176
-
SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025189
-
SK 5 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
TMT 10 R - Jelölő kapcsokhoz 0816210
-
TMT 10 R CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Jelölő kapcsokhoz 0828295
-
US-TM 100 - Jelölő kapcsokhoz 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nullavezetősín 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullavezetősín 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullavezetősín 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-gyűjtősín 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-gyűjtősín 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-gyűjtősín 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-gyűjtősín 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-gyűjtősín 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-gyűjtősín 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-gyűjtősín 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-gyűjtősín 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-gyűjtősín 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-gyűjtősín 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-gyűjtősín 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-gyűjtősín 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-gyűjtősín 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-gyűjtősín 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-gyűjtősín 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-gyűjtősín 0402006
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Tartóbak 1030141
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
AP-NLS N - Takaróprofil 1013634
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krimpelőfogó 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Krimpelőfogó 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Krimpelőfogó 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Krimpelőfogó 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Krimpelőfogó 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó 1212039
-
CRIMPFOX-M - Krimpelőfogó 1212072
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51