UT 2,5/1P BU
-
Átvezető sorkapocs
3045020
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Termékrészletek
Általános adatok | Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg. |
Terméktípus | Dugaszolható kapocs |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 12 |
1. szint felül 1 alul 1 | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 24 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 49,1 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 47,5 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 55 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 100 °C (maximális üzemi hőmérséklet-tartomány, beleértve a saját melegedést, lásd a derating görbét) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3045020 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1141 |
Termékkulcs | BE1141 |
Katalógus oldalszáma | 303. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4017918975364 |
Tömeg/db (csomagolással) | 7,07 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6,715 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 14134f42-c002-4630-bd47-4483c93b48e4 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047251
-
D-UT 2,5/1P - Lezárófedél 3047154
-
ATP-UT - Rekeszelválasztó lap 3047167
-
P-CO 2-5 R47K - Alkatrészdugasz 3032447
-
PC - Kódoló csillag 3040588
-
LPO 2,5/E - Leágazódugaszok 3270516
-
LPO 2,5 - Leágazódugaszok 3270517
-
LPS-5/E - Szervizdugaszok 3270520
-
LPS-5 - Szervizdugaszok 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0810588
-
GBS 5-25X5 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0829126
-
STP 5-2-ZB - Jelölő-hordozók 3037643
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Csatlakozó 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Csatlakozó 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Csatlakozó 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Csatlakozó 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Csatlakozó 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Csatlakozó 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Csatlakozó 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Csatlakozó 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Csatlakozó 3040339
-
SP 2,5/10 - Csatlakozó 3040342
-
SP 2,5/11 - Csatlakozó 3040355
-
SP 2,5/12 - Csatlakozó 3040368
-
SP 2,5/13 - Csatlakozó 3040371
-
SP 2,5/14 - Csatlakozó 3040384
-
SP 2,5/15 - Csatlakozó 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Csatlakozó 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Csatlakozó 3040180
-
SPB 2,5/11 - Csatlakozó 3040203
-
SPB 2,5/13 - Csatlakozó 3040229
-
SPB 2,5/14 - Csatlakozó 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Csatlakozó 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Csatlakozó 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Csatlakozó 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Csatlakozó 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Csatlakozó 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Csatlakozó 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Csatlakozó 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Csatlakozó 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Csatlakozó 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Csatlakozó 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Csatlakozó 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Csatlakozó 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Csatlakozó 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Csatlakozó 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Csatlakozó 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Csatlakozó 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Csatlakozó 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Csatlakozó 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Csatlakozó 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Csatlakozó 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Csatlakozó 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Csatlakozó 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Csatlakozó 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Csatlakozó 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Csatlakozó 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Csatlakozó 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Csatlakozó 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Csatlakozó 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Csatlakozó 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Csatlakozó 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Csatlakozó 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Csatlakozó 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Csatlakozó 1071720
-
LP 2,5/10 - Csatlakozó 1071721
-
LP 2,5/11 - Csatlakozó 1071722
-
LP 2,5/12 - Csatlakozó 1071723
-
LP 2,5/13 - Csatlakozó 1071724
-
LP 2,5/14 - Csatlakozó 1071725
-
LP 2,5/15 - Csatlakozó 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Csatlakozó 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Csatlakozó 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Csatlakozó 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Csatlakozó 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Csatlakozó 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Csatlakozó 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Csatlakozó 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Csatlakozó 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Csatlakozó 1071737
Az Ön előnyei
Mindkét oldalon dugaszolható kapcsok is rendelkezésre állnak
Kompatibilitás a standard UT kapcsokkal
Egységes, kézérintésbiztos dugaszzóna
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51