UPBV 2,5/ 1-M BU - Csatlakozó
3045350

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A csavaros dugaszok bármilyen csatlakozástechnikájú COMBI kapoccsal kombinálhatók és két változatban kaphatók
Az egyénileg konfekcionálható COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
Standard FBS ... átkötőhídakkal áthidalható
A dugaszok közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően 1 pólusú dugaszelemekből pattinthatók össze
A csatlakoztatott vezetők így helytakarékosan, közvetlenül a kábelcsatornába vezethetők