Bal dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsap nélkül, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 5 A | 26 - 16 |