DF-UPBV 2,5/ 4 - Peremes fedél
3060432

Peremes fedél, az UPBV 2,5/... és UPBV 4/... dugaszokra pattintható, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, mélység: 32 mm, szélesség: 4,5 mm, magasság: 45,7 mm, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A csatlakozók csavaros peremhez való biztonságos rögzítésére szolgálnak
A peremes fedlapok utólagosan a csatlakozóházra pattinthatók.