UPBV 2,5/ 1 BU - Csatlakozó
3045240

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Standard FBS ... átkötőhídakkal áthidalható
Nagy felületű feliratozási lehetőség
Gyakorlatias kódolási lehetőség
A csatlakoztatott vezetők így helytakarékosan, közvetlenül a kábelcsatornába vezethetők