Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UPBV 2,5/ 8 - Csatlakozó
3045460

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Standard FBS ... átkötőhídakkal áthidalható
Nagy felületű feliratozási lehetőség
Gyakorlatias kódolási lehetőség
A csatlakoztatott vezetők így helytakarékosan, közvetlenül a kábelcsatornába vezethetők