SP 2,5/15 - Csatlakozó
3040397

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 15, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Gyakorlatias kódolási lehetőség