PT 16 N-FE - Átvezető sorkapocs
1077090

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete/sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva