Data-driven-sustainability Fenntarthatóság adatvezérelt megoldásokon keresztül: megalapozott döntések meghozatala, a működési folyamatok optimalizálása, az üzlet megerősítése és fenntartható sikeresség – lépésről lépésre együtt a Net Zero felé.

A fenntartható gyár érdekelt felei

Az adatok átláthatósága a nagyobb hatékonyság és fenntarthatóság kulcsa

A fenntartható gyár alapját az adatok képezik. A fogyasztás és a folyamatok lehető legnagyobb átláthatóságának elérése érdekében ezeket először össze kell gyűjteni és ki kell értékelni. Ez az első lépés a fenntarthatóság felé. Csak az tud a fogyasztás minimalizálását és a folyamatok optimalizálását szolgáló eszközt kifejleszteni, aki tudja, hogy hol használja fel erőforrásait. A különösen magas kiberbiztonsági követelményeket támasztó új technológiák bevezetése, valamint az OT és az IT konnektivitása mellett a fenntarthatósággal kapcsolatos jogi követelmények is egyre szigorúbbak. A Digital Factory now által egy kézből kínálunk méretezhető megoldásokat minden döntéshozó számára, hogy megvalósíthassák a jövő gyárának mindennapi kihívásait – legyen szó akár meglévő, akár új berendezésekről.

A PLCnext Technology nyílt jellege egyszerűen lehetővé teszi az OT és az IT biztonságos összekapcsolását és a különböző interfészek kezelését. Most már nemcsak hatékonyabban és ezáltal fenntarthatóbban tudunk termelni, hanem szellemi tulajdonunkat is megvédhetjük.

Vishal Patil úr - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation, Serum Institute of India

Lépésről lépésre a fenntartható jövő felé Nyílt, méretezhető és biztonságos Digital Factory now megoldások az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a fenntarthatósági mérleg javítása érdekében – moduláris és rugalmas az egyszerű sorkapocstól az intelligens szolgáltatásokig

Fogyasztási adatok ikon
Adatelemzés ikon
Kiberbiztonság digitális gyár ikon
MLnext Dashboard ikon
Fogyasztási adatok ikon

Nagyobb fenntarthatóság a méretezhetőség és a digitalizálás révén:
Az energiaköltségek a termelési költségek mintegy 10%-át teszik ki. Az energiaigényes ágazatokban ez az arány akár 40% is lehet. Az értékes erőforrások hatékony felhasználása nemcsak a költségeket csökkenti, hanem hozzájárul a klímagáz-kibocsátás csökkentéséhez, és javítja a vállalat fenntarthatósági mérlegét.
Digital Factory now megoldásainkkal segítünk Önnek abban, hogy minden fogyasztási adatot átláthatóvá tegyen.

  • Integráció és interoperabilitás: kapcsolószekrény-megoldásaink zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, ideálisak olyan barnamezős alkalmazásokhoz, ahol a meglévő infrastruktúrákat a folyamatban lévő működés megzavarása nélkül kell korszerűsíteni.
  • Moduláris felépítés és rugalmasság: moduláris felépítésű termékeink nagyfokú rugalmasságot kínálnak, és a speciális igényeknek megfelelően testre szabhatók, a sorkapocstól az összetett intelligens szolgáltatásokig.
  • Jövőbiztos megoldás a digitalizálás révén: eszköztárként rendelkezésre álló digitalizálási és automatizálási megoldásaink személyre szabott megoldásokat tesznek lehetővé minden alkalmazáshoz.

Adatelemzés ikon

Szerelje fel utólag meglévő berendezését nagyobb beavatkozások és a tanúsítványok és engedélyek elvesztése nélkül. Méretezhető megoldásokat kínálunk kis és nagy ipari rendszerek számára az egyszerű sorkapocstól az összetett intelligens szolgáltatásokig. Ilyen például a sokoldalúan felhasználható Data Collection Box és a biztonságos adatkommunikációt biztosító Secure Edge Boxok.

Méretezhető megoldások:
A Data Collection Box pl. megfelelő megoldást kínál az intelligens integrációhoz. A PLCnext Control, az I/O-k, valamint a mérőmodulok egy házban elhelyezett intelligens és egyénileg módosítható kombinációja gyorsan és egyszerűen installálható a Digital Factoryben meglévő gépeire és berendezéseire, méghozzá a CE és UL tanúsítványok elvesztése nélkül.

A méretezhetőség és a digitalizálás ötvözésével megoldásaink optimalizálják a folyamatokat, és egyidejűleg növelik a hatékonyságot és a biztonságot.

Tudjon meg többet az adatgyűjtésről
Kiberbiztonság digitális gyár ikon

Adatfeldolgozás OT-ben, Edge-ben, IT-ben vagy felhőben: használjon tárolt és normalizált adatokat a nagyobb OEE és fenntarthatóság érdekében. Legyen szó zöldmezős vagy barnamezős alkalmazásokról, mi támogatjuk Önt abban, hogy minimális invazív ráfordítással optimalizálja adatai felhasználását.
Továbbítsa adatait bármely OT-, IT- és felhőrendszerbe; nyílt és méretezhető megoldásainknak köszönhetően bármilyen típusú adat zökkenőmentes feldolgozása megoldható. Biztosítsa adatait a CRA szerinti edge megoldásokkal.

Tudjon meg többet az OT meets IT-ről
MLnext Dashboard ikon

A rejtett potenciálokat ezen a ponton MI-alapú adatelemzéssel lehet felfedezni. A gyárban előforduló rendellenességek korai felismerése érdekében például az MLnext megoldásai a gépi tanulás révén teszik lehetővé az adatok kiértékelését, valamint az optimalizálás gyors, egyszerű és pontos elvégzését. Ön áttekintést kap az összes médiumról, például a levegőről és a vízről is. Az adatok gépi tanulás alapján megvalósított kiértékelése számos előnyt kínál a kézi adatelemzéshez képest. A felhasználók számára az adatok automatizált kiértékelése mellett a gyártási folyamatok egészének méretezhetősége is hasznot jelent.

Tudjon meg többet az anomaly detectionről
Új e-cikk
Adatvezérelt fenntarthatóság: okosabb gazdálkodás az adatokkal

Szeretne többet megtudni az adatvezérelt fenntarthatóságról? Ha igen, akkor fedezze fel „Adatvezérelt fenntarthatóság – okosabb gazdálkodás az adatokkal“ című elektronikus cikkünket. Tudja meg, hogy az adatvezérelt technológiák hogyan teszik fenntarthatóbbá és hatékonyabbá az ipart. Ez az e-cikk bemutatja azt, hogyan használhatják a vállalatok a digitalizálást, az automatizálást és az intelligens adatelemzést a termelési folyamataik optimalizálására, az energiafogyasztás csökkentésére és a hosszú távú gazdasági sikerek elérésére.

Ugrás az e-cikkhez
Az „Adatvezérelt fenntarthatóság” című e-cikk borítóképe
Digital Factory now logó

Önnek nyújtott előnyök

  • Az üvegházhatású gázok csökkentése és a környezetvédelmi célokat megfogalmazó irányelvek teljesítése
  • További szolgáltatások igénybevétele az IIoT platformokon az OT és az IT közötti terepi összeköttetés kialakításának köszönhetően
  • Egyszerű és gyors átláthatóság az egyes gyártósorok és technológiai területek összes fogyasztási adatai felett egészen az egyes szenzorok szintjéig
  • A Data Collection Box segítségével adatgyűjtés a gyártás menetének komolyabb befolyásolása vagy a CE/UL tanúsítvány elvesztése nélkül
Szakcikk
Kezdje el még ma: hat lépés a fenntartható gyár felé

Az Ön által előállított adatok már ma a kezébe adják a fenntartható gyár kulcsát. Ismerje meg ingyenes útmutatónkból, hogy milyen egyszerű és konkrét intézkedéseket vezethet be annak érdekében, hogy megtegye az első lépéseket a fenntartható jövő felé.

Szakcikk igénylése
Net Zero

Közüzemi mérés és beszámolókészítés dióhéjban A szenzoroktól a felhőig – nyitott minden gyár és minden alkalmazás számára a méréstől az elemzésig

A Digital Factory now rendszer áttekintése