2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Energiamérő készülékek az Audi számítóközpontjában
Energiamérő készülékek az IN campuson
A jó minőségű adatok jelentik az első lépést a nagy energiahatékonyság felé. Az Audi ezért az EEM-EM377 energiamérő készülékek használata mellett döntött. Tudjon meg többet a tervezéssel kapcsolatos kihívásokról és a megvalósított megoldásokról.
A számítóközpont modern hardverrel és szoftverrel támogatja az AUDI AG jövőbeli projektjeit (a kép forrása: Audi Mediacenter)
Jól megalapozott adatok a nagy energiahatékonyságért
Energiamérő készülékek az Audi számítóközpontjában az IN campuson
Az IN campus, az Audi AG és Ingolstadt városa közös projektje, egy korábbi finomító területén épül Ingolstadtban. Az első építési szakasz az Audi járműbiztonsági központját foglalta magában, és 2023-ban készült el. További 2000 m² területre egy új számítóközpontot is terveztek korszerű informatikai összetevőkkel. A számítóközpontok energiaigényes infrastruktúrák, amelyek energiafogyasztását optimalizálni kell a fenntartható jövő érdekében. Az Audi úgy döntött, hogy erre a célra a Phoenix Contact energiamérőit használja. Ezáltal gondoskodnak a megfelelő alapvető adatokról és következésképpen a hatékony energiamenedzsmentről. Ennek alapján fel lehet ismerni a lehetőségeket, és intézkedéseket lehet végrehajtani az energiahatékonyság növelése érdekében.
Saját hűtőrendszer: a hideg hűtőközeg előállítása a hűtőközpontban és igény szerinti elosztása a szerverszobák között az évszaktól és a teljesítménytől függő állandó hőmérséklet érdekében (a kép forrása: Audi Mediacenter)
Kihívás
Energiamenedzsment-rendszer az energiafogyasztás optimalizálására
A számítóközpontban a környezetnek mindig azonos hőmérsékletűnek kell lennie. Mivel a beépített teljesítményelektronika sok hőt termel, a hűtés jelentős energiafogyasztó. Az Audinak azzal a kihívással kellett szembenéznie, hogy csökkentse a számítóközpontja nagy energiaigényét, különösen a növekvő energiaköltségek és a CO2-kibocsátás csökkentésének szükségessége idején. A tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés a DIN EN 50600 szabvány alapján történt, amely előírja egy energiamenedzsment-rendszer bevezetését. Az Audi és a Congiv GmbH közösen egy testre szabott energiagazdálkodási rendszert (EMS) fejlesztett ki a számítóközpontok nagy energiaigényének és költségeinek csökkentése és a környezet védelme érdekében. Az EMS összegyűjti, konszolidálja, megjeleníti és elemzi az összes energiával kapcsolatos értéket.
Fogyasztásmérőnként mintegy 60 elektromos értéket gyűjtenek, például az áramot, a feszültséget, a hatásos, meddő és látszólagos teljesítményt, az energiát (kWh) és a teljesítménytényezőt (cos fí). Az egy leágazó dobozba beépített négy háromfázisú fogyasztásmérő [...] max. 240 mért értéket gyűjthet össze.
A kép forrása: Audi Mediacenter
Az EEM-EM377 sorozat MID tanúsítvánnyal ellátott energiamérőit a hatásos teljesítmény mérésére használják a max. 500 V / 80 A jellemzőjű hálózatokban (a kép forrása: Audi Mediacenter)
Megoldás
Kommunikációképes energiamérők a hatékony energiamenedzsmenthez
A Phoenix Contact 1200 háromfázisú energiamérőt (EEM-EM377) szállít a számítóközpontba, amelyek az energiahatékonyságot felügyelik és vezérlik. Ezek a fogyasztásmérők kompaktak, egyszerűen konfigurálhatók és különböző elektromos értékeket mérnek. A szervereket, a tárolókat és a hálózati komponenseket egy áramsínrendszer köti össze, az EEM-EM377 készülékek pedig Etherneten keresztül küldik az adatokat az EMS-nek. Az ipari Raspberry Pi mikroszámítógépeken alapuló modern IoT-átjárók lehetővé teszik a fogyasztásmérők adatainak bekötését és kezelését, amelyeket a rendszer valós időben feldolgoz és felügyel. Ezek az adatok segítenek az Audinak az energiafogyasztás optimalizálásában és az energiahatékonyság javításában, ami fontos lépés az All Electric Society, az átfogó villamosítás és a fenntartható energiaellátás jövője felé.
Letöltés
Teljes referenciajelentés
Szeretne többet megtudni egy energiahatékony számítóközpont megvalósításáról? Tudjon meg többet az Audi által alkalmazott intézkedésekről és megoldásokról. Inspirálódjon azért, hogy Ön is hasznosíthassa ezeket a technológiákat.
A Phoenix Contact EMpro készülékei egyszerűen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, és lehetővé teszik a begyűjtött adatok hatékony felhasználását. Az EEM-EM377 energiamérő készülékek az AUDI AG rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat. Ezek kiértékeléséből kiderül, hogy milyen eszközökkel lehet tovább javítani az energiahatékonyságot. A számítóközpontok energiaigényének csökkentése egy újabb lépés az All Electric Society felé. Ez olyan világot ír le, amelyben a fenntartható módon előállított energia megfelelő mennyiségben és gazdaságosan áll rendelkezésre. A Phoenix Contact termékeivel, megoldásaival és szolgáltatásaival képessé teszi az iparágakat arra, hogy elérjék ezt a célt.