MI-alapú adatkiértékelés intelligens termelésoptimalizáláshoz Anomaly Detection - egyszerű gépi tanulás MLnexttel.

Munkatárs a gyártásban egy jelzőoszloppal

Az egyre növekvő adatmennyiség nagy kihívást jelent a szakértők általi adatgyűjtésben és -kiértékelésben. Ezen a ponton MI-alapú adatelemzéssel lehet feltárni a rejtett potenciálokat. Az MLnext a következőket kínálja Önnek:

  • Lehetőség a termelésoptimalizálást szolgáló gépi tanulási algoritmusok saját előállítására.
  • Készen rendelhető termelésoptimalizáló algoritmus.
  • MI-alapú cselekvési javaslatok a termelésben dolgozó munkatársak számára, a pillanatnyi adatok alapján.
Anomaly Detection

Termelésoptimalizálás az MI segítségével

Ha a termelés rendelkezik a teljes körű adatgyűjtés lehetőségeivel, és ezek az adatok az OT és IT számára szabványos formában elérhetők, akkor a legnagyobb kihívást a hasznot hozó adatkiértékelés jelenti. Az adatmennyiség a legtöbb esetben túl nagy. A termelési folyamatok túl gyorsan változnak ahhoz, hogy ezeket az adatokat manuálisan ki lehessen értékelni. A probléma még nagyobbá válik, ha a kiértékelést több telephelyet átfogóan szeretnénk elvégezni. A hibátlan adatkiértékelés azonban feltétlenül szükséges, hiszen a rejtett potenciálokat másképpen nem lehet felderíteni.

A vállalkozásnak ezért mesterséges intelligenciát kell alkalmaznia az adatok kiértékelésére. Az ilyen algoritmusok programozásához és karbantartásához azonban számos vállalat nem rendelkezik a szükséges know-how-val vagy kapacitással. A más szolgáltatótól való függés pedig betekintést enged a folyamataiba és adataiba, valamint drága függőséget jelent.

Ezért sok vállalkozás olyan lehetőségeket keres a folyamatoptimalizálásra, állapotfelügyeletre és előrejelző karbantartásra használható MI-alapú algoritmus megvalósítására, amely nem jár túl sok know-how átadásával, és mégis önállóan illeszthető.

Rendellenességek felismerése neurális hálózattal

MLnext Technology
MLnext Framework logó
MLnext Execution logó
MLnext Creation logó
MLnext Technology

Megoldásaink a gépi tanulási algoritmusok MLnexttel való létrehozására lehetővé teszik a gyártási folyamatok vagy a felhasználások rendellenességeinek gyors és egyszerű felismerését és az optimalizálás végrehajtását.

Az MLnext kínálat három különböző szoftvermegoldást tartalmaz.

A témával kapcsolatos átfogó tanácsadás keretében számos szolgáltatást kínálunk, és megmutatjuk, hogy mi minden lehetséges az Ön termelésében.
Tekintsük át együtt, hogyan integrálható az MLnext az Ön infrastruktúrájába. Azért, hogy együtt találjuk meg a testre szabott megoldást, az MLnext szolgáltatások használatával Önnel együtt tekintjük meg az Ön termelésének adott keretfeltételeit.

MLnext Framework logó

Az MLnext Framework lehetőséget kínál arra, hogy saját maga programozhasson algoritmust egy előkészített környezetben. Számos alapvető funkció már elő van készítve, ezzel jelentősen csökken a ráfordítás, és Ön ennek ellenére teljesen önállóan tevékenykedhet. Ingyenesen, nyílt forráskóddal beszerezhető.

Az MLnext Framework letöltése
MLnext Execution logó

A neurális hálózatok iparban használható és zárt megvalósítása:
A konfigurálást saját maga végezheti, vagy egy általunk javasolt szolgáltatót bízhat meg vele, illetve igénybe veheti a Phoenix Contact szakértői csapatát.

Az MLnext Execution letöltése
MLnext Creation logó

Haladjon végig lépésről lépésre az algoritmus létrehozásán és illesztésén. Az MLnext Creation használatával jelentősen csökken a programozási ráfordítás – csupán paraméterezésre van szükség.

Az MLnext Creation letöltése

Az intelligens gyártáshoz kínált megoldásunkkal gyorsan és egyszerűen tudtuk teljesíteni a robotok alkalmazásával kapcsolatos biztonsági követelményeket. A megvalósítás kis ráfordítással is lehetséges volt.

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Férfi táblagéppel

A termelékenység fenntartható és intelligens növelése

MLnext ajánlatunk a következőket tartalmazza az Ön számára:

  • Szabadon eldöntheti, hogy menyi know-how-t akar megosztani velünk az MI-alapú termelésoptimalizálás létrehozása érdekében.
  • Rejtett és kihasználatlan potenciálok felderítése a folyamataiban, még versenyképesebbé válás a jövőben.
  • A gépi tanulási algoritmusok egyszerű integrálása a meglévő munkafolyamataiba és IT-struktúráiba.
Egyedi és méretezhető megoldások
Együtt találjuk meg az Ön számára legmegfelelőbb megoldást

Digitalizálja most a gyárát, és maradjon versenyképes a jövőben is.

Most lépjen velünk kapcsolatba
Munkatársak egy digitális gyárban