2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
📞 Elérhetőségünk megváltozott! Új központi telefonszámunk: +36 20 499 7000
Különböző követelmények, szabványok és beállítások összehozása
Az adatok előállítása és gyűjtése az OT-ben és az IT-ben történik. A múlt tapasztalatai alapján az adatcsere a kommunikáció különböző fajtái és technológiái miatt csak korlátozottan lehetséges, valamint nagyon idő- és költségigényes. A technológiai átalakulás következtében a termelésben alkalmazott eszközök száma folyamatosan nő.
A két környezet összekötéséhez olyan híd szükséges, amely a két világot azok megváltoztatása nélkül kapcsolja össze. Minden OT és IT készüléknek és rendszernek képesnek kell lennie az egymással való kommunikációra és adatcserére. Ez mindenkor korlátlan és teljes körű adatkezelést igényel. A digitális gyár követelményeinek teljesítéséhez lehetővé kell tenni a megváltozott feltételekhez való rugalmas illeszthetőséget.
Megoldás
Korlátlan adatcsere a nyílt interfészeknek köszönhetően
A Phoenix Contact IIoT Framework megoldása egy méretezhető, nyílt és rendkívül rugalmas interfész az OT és az IT között. A PLCnext Technology-alapú szoftver három alapvető részből áll:
IIoT Framework Maga az IIoT Framework a megoldás fő alkotórésze, és tartalmazza az alapfunkciókat, -elemeket, valamint megjelenítéseket magában foglaló alapkönyvtárat. A keretrendszeren belül történik a begyűjtött adatok normalizálása és tárolása. A méretezhetőség lehetővé teszi a különböző számítógépek használatát a Raspberry Pi-től a nagyteljesítményű PC-ig. Ezenkívül intelligens megoldásunkhoz, az MLnext Technology-hoz is csatlakoztatható. Ez a megoldás a termelésben a prediktív karbantartás révén felismeri az anomáliákat.
In-összekötők Az In-összekötők (In-alkalmazások) felelősek az OT és az IT környezet adatainak gyűjtéséért. Ennek során minden egyes kommunikációs protokollhoz egy-egy összekötő szükséges. A ciklikusan begyűjtött adatok átkonvertálódnak és időbélyeget kapnak.
Out-összekötők Az Out-összekötők (Out-alkalmazások) az adatok továbbfeldolgozásáért felelősek. Egy OT vagy IT készülék kérésére a normalizált adatokat a megfelelő kimeneti formátumra konvertálja az alkalmazás, és az igényelt időközönként továbbítja azokat.
Szívesen támogatjuk Önt a hatékony, fenntartható és biztonságos gyár felé vezető úton.
Mi a különbség az OT és az IT között?
Az IT az információtechnikát jelenti, és az adatok rendelkezésre állását, valamint az adatokhoz tartozó hardver és szoftver vezérlését fogja össze. Az adatok megbízhatóságára és sértetlenségére összpontosít.
Ezzel szemben a működési technológia (Operation Technology – OT) az a hardver és szoftver, amely a termelést és annak folyamatait vezérli és felügyeli. Fő területei a termékek hosszú életciklusa, a diverzifikált készülék- és gyártói környezet, a különböző kommunikációs protokollok, valamint a szigorú környezetvédelmi követelmények. Működése során a PLC-khez csatlakozó szenzorok és aktorok szemmel tartják az infrastruktúra minden műveletét. A modern vezeték nélküli technológiák, például a Bluetooth 5.0 vagy a WLAN lehetővé teszik a megbízható vezeték nélküli kommunikációt. Az előtérben a személyzet biztonsága, valamint a termelési folyamat maximális megbízhatósága és hatékonysága áll.
A dolgok ipari internete (Industrial Internet of Things, IIoT) átfogja a digitális gyár folyamatainak teljes felügyeletét és vezérlését. Függetlenül attól, hogy milyen szektorban használják az IIoT-t, az IIoT követi a legújabb technológiákat. Ezáltal az IIoT lefedi a digitalizált termelés követelményeit.