Fenntartható és hatékony – barnamezős termelőlétesítmények Teljesen digitalizált és biztonságos, 60%-os időmegtakarítással a műszaki tervezés és a megvalósítás során.

Három férfi áll a nyitott kapcsolószekrény előtt a Serum Institute of India intézetben

Ügyfélprofil


A Serum Institute of India két férfi munkatársa

Serum Institute of India

A Pune városában működő Serum Institute of India a világ egyik legnagyobb vakcinagyártója. Évente közel 1,5 milliárd adag oltóanyagot állít elő és értékesít világszerte.

Az intézetet 1966-ban alapította Dr. Cyrus Poonawalla azzal a céllal, hogy életmentő immunbiológiai készítményeket állítson elő, amelyekből addig hiány volt Indiában, és amelyeket magas áron importáltak.

Kihívás


Nyitott kapcsolószekrény Phoenix Contact alkatrészekkel a Serum Institute of India intézetben

Digitalizálás és a fenntarthatóság javítása

A fenntarthatóság és a digitalizáció a barnamezős beruházásokban elengedhetetlen. A meglévő vagy újonnan épített berendezések esetén a hangsúly a gyárak fogyasztásának optimalizálásán és CO2-lábnyomának csökkentésén van. A kihívások mellett a digitalizáció lehetőségeket is kínál a hatékonyság és a versenyképesség növelésére. A digitalizálás az adatokon alapuló fenntartható termelés kulcsa. Ezeket az adatokat összegyűjtik és kiértékelik. Ezáltal lehet elérni a fogyasztás és a folyamatok legnagyobb átláthatóságát. Ezek az információk felhasználhatók a fogyasztás minimalizálására és a folyamatok optimalizálására irányuló intézkedések kidolgozására.

Az első lépés a több mint 300 gép és folyamat rögzítése, tárolása és vizualizálása volt a SCADA rendszerhez való csatlakozáshoz. Így maradnak meg az adatok. A különböző kommunikációs protokollok sokfélesége, valamint az OT és az IT összekapcsolása jelentették a projekt kihívásait. A Data Collection Box adatgyűjtő doboz segítségével a szükséges adatokat a meglévő berendezésekből gyűjtötték be anélkül, hogy a tanúsítványok vagy a folyamatos üzem veszélybe kerültek volna.

Megoldás


A PLCnext Technology nyílt jellege egyszerűen lehetővé teszi az OT és az IT biztonságos összekapcsolását és a különböző interfészek kezelését. Most már nemcsak hatékonyabban és ezáltal fenntarthatóbban tudunk termelni, hanem szellemi tulajdonunkat is megvédhetjük.

Vishal Patil úr - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation, Serum Institute of India
Digitális gyár – OT meets IT grafika
Digitális gyár – fenntarthatósági grafika
Digitális gyár – ipari kiberbiztonság logó
Digitális gyár – OT meets IT grafika

Annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen az ígért vakcinaszállításokat, és el lehessen kerülni a költséges, erőforrás-igényes állásidőket, fontos, hogy minden körülmények között el lehessen kerülni a berendezések kieséseit. A folyamat átláthatósága és az anomáliák felismerése segít felismerni és kiküszöbölni a körvonalazódó, például az anyagfáradás miatti hibákat, még mielőtt azok egyáltalán bekövetkeznének.

Digitális gyár – fenntarthatósági grafika

A folyamatok és a fogyasztás teljes átláthatósága a jobb fenntarthatóság kulcsa is, mivel a vállalat az adatok átláthatóságának köszönhetően jobb áttekintést kap az erőforrás-hatékonyságról, és így optimalizálni tudja a fenntarthatósági mérleget.

Ez garantálja az egyenletes minőséget, a nagy folyamathatékonyságot és az értékes erőforrások kímélését.

Digitális gyár – ipari kiberbiztonság logó

Az adatgyűjtés és -feldolgozás mellett átfogó kiberbiztonsági szakértelmünkkel és az IEC 62443 szerinti tanúsítással is meg tudtuk győzni a partnereket, és elértük a 2. biztonsági szintet a Serum Institute of India esetében, ami rendkívül fontos volt a gyógyszeripari vállalat számára, például a készítmények és az oltóanyag+gyártási folyamatok illetéktelenek hozzáférésétől való védelme érdekében.

Önnek nyújtott előnyök

  • A termelékenység növelése: a folyamatadatok gyűjtése, tárolása és megjelenítése
  • Optimalizálás a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazásával
  • A fenntarthatóság javítása az adatok átláthatóságának segítségével
  • 360°-os kiberbiztonság az IEC 62443 szerint
  • A műszaki tervezés idejének 60%-os csökkentése az előkonfigurált Data Collection Box megoldásnak köszönhetően

Elérhetőség


Csoportkép a digitális gyár szakértői csapatáról
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Szívesen támogatjuk Önt a hatékony, fenntartható és biztonságos gyár felé vezető úton.
Tények, számok és adatok: a Serum Institute of India referenciaesete

Termékek


Egy férfi táblagéppel áll egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Összegzés


Kapcsolat az OT és az IT világa között

Korlátlan adatcsere a nyílt interfészeknek köszönhetően

PLCnext technológiánk nyílt mivolta nagy előny volt ebben a projektben: ez azt jelentette, hogy a sok interfész kezelhető volt. Ez nem lett volna lehetséges egy szabadalmaztatott rendszerrel. Az IIoT keretrendszer nyílt és skálázható interfészként normalizálja a nagyon különböző adatokat. Lehetővé teszi az ügyfél meglévő SCADA rendszerének fordítását, és így összekapcsolja az OT-t és az IT-t. Az adatgyűjtés és -feldolgozás mellett átfogó kiberbiztonsági szakértelmünkkel és az IEC 62443 szerinti tanúsítással is meg tudtuk győzni a partnereket, és elértük a 2. biztonsági szintet a Serum Institute of India esetében.