CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-66980Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40032222Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExPTB10.0021UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB09ATEX1111UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 |