1-channel output loop-powered 2-way repeater power supply with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal = output signal: 0(4) mA ... 20 mA. Screw connection technology.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksiin
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet eristävät, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat signaaleja kentän ja ohjausjärjestelmän välisenä rajapintana. MACX Analog ja MINI Analog Pro tarjoavat joustavia ratkaisuja AI-, AO-, DI-, lämpötila-, taajuus- ja raja-arvoille. MINI Analog Pro on käyttäjäystävällinen ja tilaa säästävä tuoteperhe. MACX Analog takaa ihmisten, ympäristön ja järjestelmän turvallisuuden toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti.
MCR 3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of analog signals up to 30 V, with screw connection, standard configuration
Two-channel output loop-powered 2-way repeater power supply with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal = output signal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in connection technology.
3-way signal conditioner with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal: 4 mA ... 20 mA, output signal: 0 V ... 10 V, push-in connection technology
Analog frequency transducer with limit value functionality and plug-in connection technology for converting standard signals into frequency or PWM signals. Configurable via DIP switch or software. Screw connection technology, standard configuration.
3-way signal conditioner, for electrical isolation of analog signals, with screw connection, input signal: 0 V ... 10 V, output signal: 4 mA ... 20 mA
Repeater power supply, screw connection, input signal: (0)4 mA. .. 20 mA, output signal: (0)4 mA. ... 20 mA
Freely programmable temperature measuring transducer with analog output and 1 limit value relay, resistance thermometer in 2-, 3-, or 4-conductor technology, thermocouples, wide-range supply. Standard configuration, 4-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Screw connection
Output loop-powered 2-way isolator with plug-in connection technology for the electrical isolation of unipolar and bipolar analog signals. Input configurable via DIP switch. Push-in connection technology, order configuration.
Configurable NAMUR switching amplifier for proximity sensors, floating switching contacts and switching contacts with resistance circuit. On the output side 2 N/O contact, with screw connection
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksia varten vertailussa
Oikeat erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet jokaiseen sovellukseen
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ainutlaatuisen kompakti leveydeltään ja korkeudeltaan |
MACX Analog
Luotettava, kattava ratkaisuvalikoima |
MINI Analog
6 mm:n tuoteperhe, jossa on perustoiminnot |
|
| Toiminnallinen turvallisuus SIL 2 SC 3 tai SIL 3, tyyppikohtaisesti: AI, AO, DI, DO | |||
| Toiminnallinen turvallisuus PL d, PL c, tyyppikohtaisesti | |||
| Kaksikanavaisuus | |||
| Versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue | |||
| Virtasilmukoiden keskeytymätön mittaus | |||
| Ympäristölämpötila: -40 °C…+70 °C, ilman tehon alentamista | |||
| Yhdyskäytävät väylä- ja verkkoliitäntään | |||
| Tiedonhaku Signal Conditioner App -sovelluksen kautta | NFC- ja QR-koodi | QR-koodi | Ei |
Edut
- Turvallinen erottaminen, muuntaminen, suodattaminen ja vahvistaminen – analogisen signaalinkäsittelyn monipuoliset ratkaisut
- Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet mahdollistavat kenttäsignaalien turvallisen, galvaanisesti erotetun integroinnin teollisuuden verkkoihin
- Erittäin kompaktit erotusvahvistimet säästävät jopa 65 % tilaa muihin markkinoilla oleviin erottimiin verrattuna
- Kattavasti SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat tarkan signaalinsiirron ja hyvän käyttövarmuuden
- Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -suoritustason erotusvahvistimilla
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa pistoliitäntätekniikka
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet pistoliitettävällä liitäntätekniikalla mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaassakin tilassa.
Erotusvahvistimet helpottavat työtäsi huomattavasti, sillä niiden kytkentäpisteisiin pääsee helposti käsiksi, ja ne mittaavat virtaa käytön aikana. Kiinnitettävien yhdyskäytävien avulla voit lähettää jopa kahdeksan kenttäsignaalia teollisuusverkkoihin ilman häiriöitä ja säästää signaalikohtaisia tulokortteja.
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet tarjoavat SIL IEC/EN 61508 -standardin mukaista toiminnallista turvallisuutta myös vakiosovelluksissa. Tuoteperheen turvallisuuden eheystaso on kauttaaltaan SIL 2 SC3:sta SIL 3:een. Valitut MACX Analog -sarjan erotusvahvistimet on lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 13849 mukaisesti, ja niiden suoritustaso on PL c:stä PL d:hen.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on perustoiminnot
MINI Analog -perheen 6 mm:n erotusvahvistimet tarjoavat kaikki analogisten signaalien sovitusmahdollisuudet vakiosovelluksiin. Tuotteet on pelkistetty tilantarpeen ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimpaan.