2-channel NAMUR signal conditioner with wide range power supply for proximity sensors and switches. In terms of signal output, for each channel there is a relay with a changeover contact available. Line fault detection (LFD), 3-way isolation, Push-in connection, SIL 2.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksiin
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet eristävät, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat signaaleja kentän ja ohjausjärjestelmän välisenä rajapintana. MACX Analog ja MINI Analog Pro tarjoavat joustavia ratkaisuja AI-, AO-, DI-, lämpötila-, taajuus- ja raja-arvoille. MINI Analog Pro on käyttäjäystävällinen ja tilaa säästävä tuoteperhe. MACX Analog takaa ihmisten, ympäristön ja järjestelmän turvallisuuden toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti.
Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact). Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, up to SIL2 (SC3), PLc Cat.1, screw connection.
2-channel NAMUR signal conditioner with wide range power supply for proximity sensors and switches. In terms of signal output, for each channel there is a relay with a changeover contact available. Line fault detection (LFD), 3-way isolation, screw connection, SIL 2.
3-way signal conditioner, for electrical isolation of analog signals, with screw connection, input signal: 0 V ... 10 V, output signal: 4 mA ... 20 mA
3-way signal conditioner, for electrical isolation of analog signals, with screw connection, input signal: 0(4) mA ... 20 mA, output signal: 0(4) mA ... 20 mA
2-channel output signal conditioner, HART-transparent. Isolates and transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load in the safe area. 4-way electrical isolation, line fault detection, SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, Push-in connection.
Repeater power supply for supplying 2- and 4-conductor transmitters with Hart transparency and wide-range power supply, SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2), screw connection
3-way signal conditioner with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal: 0 mA ... 20 mA, output signal: 0 V ... 10 V, Push-in connection technology
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksia varten vertailussa
Oikeat erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet jokaiseen sovellukseen
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ainutlaatuisen kompakti leveydeltään ja korkeudeltaan |
MACX Analog
Luotettava, kattava ratkaisuvalikoima |
MINI Analog
6 mm:n tuoteperhe, jossa on perustoiminnot |
|
| Toiminnallinen turvallisuus SIL 2 SC 3 tai SIL 3, tyyppikohtaisesti: AI, AO, DI, DO | |||
| Toiminnallinen turvallisuus PL d, PL c, tyyppikohtaisesti | |||
| Kaksikanavaisuus | |||
| Versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue | |||
| Virtasilmukoiden keskeytymätön mittaus | |||
| Ympäristölämpötila: -40 °C…+70 °C, ilman tehon alentamista | |||
| Yhdyskäytävät väylä- ja verkkoliitäntään | |||
| Tiedonhaku Signal Conditioner App -sovelluksen kautta | NFC- ja QR-koodi | QR-koodi | Ei |
Edut
- Turvallinen erottaminen, muuntaminen, suodattaminen ja vahvistaminen – analogisen signaalinkäsittelyn monipuoliset ratkaisut
- Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet mahdollistavat kenttäsignaalien turvallisen, galvaanisesti erotetun integroinnin teollisuuden verkkoihin
- Erittäin kompaktit erotusvahvistimet säästävät jopa 65 % tilaa muihin markkinoilla oleviin erottimiin verrattuna
- Kattavasti SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat tarkan signaalinsiirron ja hyvän käyttövarmuuden
- Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -suoritustason erotusvahvistimilla
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa pistoliitäntätekniikka
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet pistoliitettävällä liitäntätekniikalla mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaassakin tilassa.
Erotusvahvistimet helpottavat työtäsi huomattavasti, sillä niiden kytkentäpisteisiin pääsee helposti käsiksi, ja ne mittaavat virtaa käytön aikana. Kiinnitettävien yhdyskäytävien avulla voit lähettää jopa kahdeksan kenttäsignaalia teollisuusverkkoihin ilman häiriöitä ja säästää signaalikohtaisia tulokortteja.
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet tarjoavat SIL IEC/EN 61508 -standardin mukaista toiminnallista turvallisuutta myös vakiosovelluksissa. Tuoteperheen turvallisuuden eheystaso on kauttaaltaan SIL 2 SC3:sta SIL 3:een. Valitut MACX Analog -sarjan erotusvahvistimet on lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 13849 mukaisesti, ja niiden suoritustaso on PL c:stä PL d:hen.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on perustoiminnot
MINI Analog -perheen 6 mm:n erotusvahvistimet tarjoavat kaikki analogisten signaalien sovitusmahdollisuudet vakiosovelluksiin. Tuotteet on pelkistetty tilantarpeen ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimpaan.