Universally configurable 4-way signal conditioner, with switching output and plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Configurable via DIP switch or software. Push-in connection technology, order configuration.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksiin
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet eristävät, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat signaaleja kentän ja ohjausjärjestelmän välisenä rajapintana. MACX Analog ja MINI Analog Pro tarjoavat joustavia ratkaisuja AI-, AO-, DI-, lämpötila-, taajuus- ja raja-arvoille. MINI Analog Pro on käyttäjäystävällinen ja tilaa säästävä tuoteperhe. MACX Analog takaa ihmisten, ympäristön ja järjestelmän turvallisuuden toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti.
Universally configurable frequency transducer for converting frequency (Hz/rpm) and PWM signals into standard signals. Sensor voltages greater than 8.2 V DC are possible in combination with MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Push-in connection technology, order configuration.
Analog frequency transducer with limit value functionality and plug-in connection technology for converting standard signals into frequency or PWM signals. Configurable via DIP switch or software. Push-in connection technology, order configuration.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksia varten vertailussa
Oikeat erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet jokaiseen sovellukseen
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Ainutlaatuisen kompakti leveydeltään ja korkeudeltaan |
MACX Analog
Luotettava, kattava ratkaisuvalikoima |
MINI Analog
6 mm:n tuoteperhe, jossa on perustoiminnot |
|
| Toiminnallinen turvallisuus SIL 2 SC 3 tai SIL 3, tyyppikohtaisesti: AI, AO, DI, DO | |||
| Toiminnallinen turvallisuus PL d, PL c, tyyppikohtaisesti | |||
| Kaksikanavaisuus | |||
| Versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue | |||
| Virtasilmukoiden keskeytymätön mittaus | |||
| Ympäristölämpötila: -40 °C…+70 °C, ilman tehon alentamista | |||
| Yhdyskäytävät väylä- ja verkkoliitäntään | |||
| Tiedonhaku Signal Conditioner App -sovelluksen kautta | NFC- ja QR-koodi | QR-koodi | Ei |
Edut
- Turvallinen erottaminen, muuntaminen, suodattaminen ja vahvistaminen – analogisen signaalinkäsittelyn monipuoliset ratkaisut
- Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet mahdollistavat kenttäsignaalien turvallisen, galvaanisesti erotetun integroinnin teollisuuden verkkoihin
- Erittäin kompaktit erotusvahvistimet säästävät jopa 65 % tilaa muihin markkinoilla oleviin erottimiin verrattuna
- Kattavasti SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat tarkan signaalinsiirron ja hyvän käyttövarmuuden
- Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -suoritustason erotusvahvistimilla
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa pistoliitäntätekniikka
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet pistoliitettävällä liitäntätekniikalla mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaassakin tilassa.
Erotusvahvistimet helpottavat työtäsi huomattavasti, sillä niiden kytkentäpisteisiin pääsee helposti käsiksi, ja ne mittaavat virtaa käytön aikana. Kiinnitettävien yhdyskäytävien avulla voit lähettää jopa kahdeksan kenttäsignaalia teollisuusverkkoihin ilman häiriöitä ja säästää signaalikohtaisia tulokortteja.
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet tarjoavat SIL IEC/EN 61508 -standardin mukaista toiminnallista turvallisuutta myös vakiosovelluksissa. Tuoteperheen turvallisuuden eheystaso on kauttaaltaan SIL 2 SC3:sta SIL 3:een. Valitut MACX Analog -sarjan erotusvahvistimet on lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 13849 mukaisesti, ja niiden suoritustaso on PL c:stä PL d:hen.
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on perustoiminnot
MINI Analog -perheen 6 mm:n erotusvahvistimet tarjoavat kaikki analogisten signaalien sovitusmahdollisuudet vakiosovelluksiin. Tuotteet on pelkistetty tilantarpeen ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimpaan.