Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksiin

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksiin

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet eristävät, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat signaaleja kentän ja ohjausjärjestelmän välisenä rajapintana. MACX Analog ja MINI Analog Pro tarjoavat joustavia ratkaisuja AI-, AO-, DI-, lämpötila-, taajuus- ja raja-arvoille. MINI Analog Pro on käyttäjäystävällinen ja tilaa säästävä tuoteperhe. MACX Analog takaa ihmisten, ympäristön ja järjestelmän turvallisuuden toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti.

Go to Product Detail Page for item 2924825
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Repeater power supply
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Repeater power supply
2924825

Measuring transducer repeater power supply and input signal conditioner transmits supplied or active 0 mA/4 mA ... 20 mA electrically isolated signals from the field to two loads. number of channels: 1, HART-transparent, Standard configuration, 3-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Screw connection

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet vakiosovelluksia varten vertailussa

Oikeat erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet jokaiseen sovellukseen

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Ainutlaatuisen kompakti leveydeltään ja korkeudeltaan

MACX Analog

Luotettava, kattava ratkaisuvalikoima

MINI Analog

6 mm:n tuoteperhe, jossa on perustoiminnot

Toiminnallinen turvallisuus SIL 2 SC 3 tai SIL 3, tyyppikohtaisesti: AI, AO, DI, DO
Toiminnallinen turvallisuus PL d, PL c, tyyppikohtaisesti
Kaksikanavaisuus
Versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue
Virtasilmukoiden keskeytymätön mittaus
Ympäristölämpötila: -40 °C…+70 °C, ilman tehon alentamista
Yhdyskäytävät väylä- ja verkkoliitäntään
Tiedonhaku Signal Conditioner App -sovelluksen kautta NFC- ja QR-koodi QR-koodi Ei

Edut

  • Turvallinen erottaminen, muuntaminen, suodattaminen ja vahvistaminen – analogisen signaalinkäsittelyn monipuoliset ratkaisut
  • Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet mahdollistavat kenttäsignaalien turvallisen, galvaanisesti erotetun integroinnin teollisuuden verkkoihin
  • Erittäin kompaktit erotusvahvistimet säästävät jopa 65 % tilaa muihin markkinoilla oleviin erottimiin verrattuna
  • Kattavasti SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat tarkan signaalinsiirron ja hyvän käyttövarmuuden
  • Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti Performance Level -suoritustason erotusvahvistimilla
MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet DIN-kiskolla

MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa pistoliitäntätekniikka

MINI Analog Pro -tuoteperheen erittäin kompaktit erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet pistoliitettävällä liitäntätekniikalla mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaassakin tilassa.
Erotusvahvistimet helpottavat työtäsi huomattavasti, sillä niiden kytkentäpisteisiin pääsee helposti käsiksi, ja ne mittaavat virtaa käytön aikana. Kiinnitettävien yhdyskäytävien avulla voit lähettää jopa kahdeksan kenttäsignaalia teollisuusverkkoihin ilman häiriöitä ja säästää signaalikohtaisia tulokortteja.

MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausanturit DIN-kiskolla

MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

MACX Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet tarjoavat SIL IEC/EN 61508 -standardin mukaista toiminnallista turvallisuutta myös vakiosovelluksissa. Tuoteperheen turvallisuuden eheystaso on kauttaaltaan SIL 2 SC3:sta SIL 3:een. Valitut MACX Analog -sarjan erotusvahvistimet on lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 13849 mukaisesti, ja niiden suoritustaso on PL c:stä PL d:hen.

MINI Analog -tuoteperheen erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet DIN-kiskolla

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet, joissa on perustoiminnot

MINI Analog -perheen 6 mm:n erotusvahvistimet tarjoavat kaikki analogisten signaalien sovitusmahdollisuudet vakiosovelluksiin. Tuotteet on pelkistetty tilantarpeen ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimpaan.

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti