Kytkentäreleet DIN-kiskossa

Kytkentäreleet

Kytkentäreleet ovat välttämätön osa teollisuusautomaatiota, jossa luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit. Kytkentäreleet, pakko-ohjatut kytkentäreleet, erittäin kompaktit relemoduulit ja räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut releet edistävät myös järjestelmän hyvää käytettävyyttä.

Relemoduulit vertailussa Elektroniset ja sähkömekaaniset kytkentäreleet: käytettävissä sovellukseesi kaikkialla maailmassa

Oikeiden releiden löytäminen sovellukseen ei ole aina helppoa. Tämän yleiskatsauksen tarkoitus on auttaa siinä. Aluksi määriteltäviä kriteerejä ovat mm. koskettimien määrä, siltajärjestelmä, toimintojen valikoima ja laajennus, hyväksynnät, sertifiointi ja valmistajan ilmoitukset, mahdollisuus kuormien ja sovelluksen suojaamiseen ja luotettavan palautteen antamiseen. Löydä sovellukseesi sopivat relemoduulit laajasta tuotevalikoimastamme.

Erittäin kompaktit relemoduulit
Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä
Erittäin kompaktit relemoduulit

PLC-INTERFACE

Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä

RIFLINE complete

Liitäntätekniikka Push-in, ruuvi Push-in
Koskettimien määrä Jopa 2 vaihtokosketinta Jopa 4 vaihtokosketinta
Siltajärjestelmä Pitkät kytkentäsillat FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... -pistosillat
Toiminnot Laaja valikoima toimintoja erittäin kompaktina rakenteena ja alakohtaiset elektroniikkavaihtoehdot Vakiotoiminnot erilaisina rakenteina moninapareleiden kanssa
Hyväksynnät, sertifiointi ja valmistajan ilmoitukset UL ja CSA mukaan lukien HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-hyväksynnät RIF-2:lle)
Toimintolaajennus Liitäntä järjestelmäkaapelointiin ja ohjelmoitavaan logiikkarelejärjestelmään Liitäntä järjestelmäkaapelointiin (RIF-1)
Mahdollisuus kuormien suojaamiseen Pistoliitettävä sulakesovitin, integroitu katkaisija Pistoliitettävä sulakesovitin (RIF-0)
Sovellus luotettavalla palautteella 2-napaisilla relemoduuleilla varustetut versiot, joissa on pakko-ohjatut koskettimet Yhtenäinen tuoteohjelma sisältää 2- ja 4-napaisia relemoduuleja, joissa on pakko-ohjatut koskettimet
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Uudet tuotteet

Erittäin kompakti pakko-ohjattu relemoduuli DIN-kiskossa
Verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä DIN-kiskossa
PLC-INTERFACE, jossa on elektroninen sulake DIN-kiskossa
PLC-INTERFACE-invertterimoduuli DIN-kiskossa

Erittäin kompaktit pakko-ohjatut relemoduulit

Kuusinapainen push-in-liitäntätekniikalla

Erittäin kompakti RIFLINE complete -relemoduuli kytkee luotettavasti kuuden pakko-ohjatun koskettimen ja push-in-liitäntätekniikan avulla. Hyödy A2-potentiaalinjaosta pistosiltojen kautta tulopuolella ja luotettavasta palautteesta sovelluksessasi.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Leveys vain 20,9 mm
  • Relemoduuli, jossa on 6-napainen, pakko-ohjattu rele
  • A2-potentiaalinjako tulopuolen pistosiltojen kautta
  • Luotettava palaute

Edut

  • Tilaa säästävä kytkentä vain 20,9 mm:n leveyden ansiosta
  • Kuusinapaisen releen ansiosta enemmän pakko-ohjattuja koskettimia
  • Relemoduulien helppo ja nopea kaapelointi push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Helppo potentiaalinjako pistosilloilla tulopuolella

Verkkoyhteensopiva etärelejärjestelmä

Moniprotokollayhteys ohjaukseen

Modulaarinen etärelejärjestelmä, jossa on joustava kanavien määritys, tukee sinua yksinkertaisissa sovelluksissa, joissa on jopa 56 IO-kanavaa. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta integroinnista yleisten ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moniprotokollayhteys: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Helppo integrointi ohjauksen ohjelmistoon laitekuvaustiedostojen avulla
  • Yhteensopiva PLC-INTERFACE-rele- ja analogiamoduulien kanssa
  • Lämpötila-alue: -40…+60 °C
  • Kanavien enimmäismäärä: enintään 56 kanavaa

Edut

  • Joustava kanavakokoonpano (DI, DO, AI, AO) ja kompakti rakenne yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia hajautetuissa kytkentäkoteloissa
  • Moniprotokollayhteys innovatiivisen verkkomoduulin ansiosta, jossa on tehokas piirisarja (PROFINET C-luokka ja S2-redundanssi)
  • Intuitiivinen ja nopea integrointi ohjaustasoon vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta

Relemoduulit – kytkentä ja suojaus

Erittäin kompakti elektroninen sulake

PLC-INTERFACE tarjoaa innovatiivisen releliitännästä ja elektronisesta sulakkeesta (katkaisijasta) koostuvan yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä, mikä lisää tilaa kytkentäkaapissa. Nimellisvirta ja poiskytkentäominaisuus voidaan määrittää erikseen laitteessa olevien DIP-kytkimien avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Konfiguroitavissa DIP-kytkimellä
  • Elektroninen sulake (katkaisija), jossa on fyysinen erotus releen avulla
  • Yhteensopiva PLC-INTERFACE-relemoduulien kanssa
  • Helppo toimintojen laajennus olemassa olevissa järjestelmissä
  • Tilaa säästävä 6,2 mm:n leveys

Edut

  • Tilaa säästävä asennus kytkentäkaappiin releliitännän ja elektronisen sulakkeen (katkaisijan) yhdistelmän ansiosta, jonka leveys on vain 6,2 mm
  • Kattavat lisätarvikkeet, siltausvaihtoehdot ja järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät kaapelointityötä
  • Yhteensopivuus PLC-INTERFACE-relemoduulien kanssa helpottaa järjestelmäintegraatiota ja olemassa olevien laitteistojen toimintojen laajentamista

Relemoduulit – Signaalien invertointi

Kompakti signaalien invertointi (PNP/NPN)

Invertterimoduuli on 6,2 mm leveä ratkaisu PNP-signaalien invertoimiseksi NPN-signaaleiksi ja päinvastoin. Tämän kytkentäelementin avulla voit hyödyntää kaikkia PLC-INTERFACE-relejärjestelmän etuja ja toteuttaa erilaisia kytkentätyyppejä push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Invertoi maadoituskytkentäisten NPN-transistorilähtöjen signaaleja pluskytkentäisiin PNP-lähtöihin sekä PNP:stä NPN:ään kytkeviä signaaleja
  • Leveys: 6,2 mm
  • Push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
  • Käyttölämpötila-alue: +60 °C asti
  • Suurin siirtotaajuus: 15 kHz
  • Siltausmahdollisuudet

Edut

  • Helppo signaalien invertointi (PNP/NPN ja päinvastoin) DIN-kiskolle
  • Tilaa säästävä kytkentäkaappiratkaisu kompaktin 6,2 mm:n leveyden ansiosta
  • Joustava liitäntä push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla varustetuilla versioilla
  • Järjestelmäyhteensopivuus PLC-INTERFACE-relejärjestelmän ansiosta, jossa on siltaus- ja merkintämahdollisuudet. Erittäin kompaktit relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää