Catan-tuoteperheemme tekee vaikutuksen standardoidulla laitteistosuunnittelulla. DIN-kiskoon asennettavassa kotelossa olevan ohjausyksikön, johon sisältyvät sisäänrakennetut I/O:t, ja laajennusmoduulin leveys on kuusi jakoyksikköä, ja kytkentäpisteet on sijoitettu samalla tavalla. Tämä tekee olemassa olevien järjestelmien laajentamisesta erittäin helppoa, koska tuoteperheen tilantarve on helppo arvioida. Catan-moduulien kompaktin rakenteen ansiosta niitä voidaan käyttää ryhmäkeskuksissa, pienissä jakokeskuksissa ja jopa talotekniikan erityisen pienillä asennusaloilla.
Inline, Analog input terminal, 0 V ... 10 V, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields