Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kiinteistöohjausjärjestelmät ILC ja Catan

Kiinteistöohjausjärjestelmät

Voit luottaa Niagara Framework® -pohjaiseen kiinteistöohjaukseen: ohjausjärjestelmiemme ja I/O-moduuliemme valikoima tarjoaa sinulle maksimaalista joustavuutta. Ihanteellinen keskitettyihin ja hajautettuihin sovelluksiin – remontoinnista uudisrakentamiseen. Kompakti, skaalautuva ja helppo integroida.

Edut yhdellä silmäyksellä Suurin mahdollinen joustavuus rakennusautomaatiossa

  • Skaalattavuus – erinomainen tehokkuus ja joustava laajennettavuus keskitettyjä ja hajautettuja sovelluksia varten
  • Suuri I/O-tiheys – tilaa ja kustannuksia säästävä ratkaisu
  • Helppo asentaa – voidaan toteuttaa ongelmitta myös ahtaissa tai monimutkaisissa asennusympäristöissä
  • Saumaton integrointi – myös muiden Niagara Framework® -kumppaneiden projekteihin
  • Tulevaisuudenkestävä suunnittelu – ohjainperheiden taattu saatavuus vuoteen 2035 asti

Kiinteistöohjaustemme vertailu

Löydä sopiva kiinteistöohjaus muutamalla vaiheella.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Yhteensopivat rakennusten hallintajärjestelmät
Niagara Framework® N4 -versiot
Emalytics-lisäosat Niagara Framework® -ympäristöön
Optimaalinen asennustilanne
Ryhmäkeskus
Kytkentäkaappi
Protokollat ja liitännät
IoT ja rakennusprotokollat BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI ja SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI ja LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI ja LON
Integroitu KNX-TP-liitäntä
SPE-tiedonsiirto ohjausyksiköiden välillä
Lisätietoja
Pistoliitettävä näyttö käytettävissä paikallista ohituskäyttöä varten
CRA-vaatimustenmukaisuus
I/O-moduulit 8 UI-, 4 DOI- ja 2 UOI onboard ja jopa 16 laajennusmoduulia jopa 63 inline-laajennusmoduulia jopa 63 inline-laajennusmoduulia
Lisätietoja Catan C1 EN Lisätietoja ILC 2250 BI(-L):stä Lisätietoja ILC 2050 BI(-L):stä

Tuoteperhe Catan


Catanin tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Interaktiivinen kuvakartta: Kiinteistöohjausten tuotevalikoima
Uraauurtavaa työtä KNX-automaation alalla
Maailman ensimmäisenä Niagara Framework® -teknologiaan perustuvana ohjaimena Catan C1 EN :ssä on KNX TP -liitäntä. Tämä mahdollistaa suoran pääsyn KNX-automaatiojärjestelmään ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä.
Uraauurtavaa työtä KNX-automaation alalla
Intuitiivinen käyttö 2,4" kosketusnäytöllä
Tuotelinjan jokaista moduulia varten voidaan kytkeä valinnaisesti Catan-ohjauspaneeli käytön aikana. Sen lisäksi, että tämä irrotettava näyttö toimii paikallisena ensisijaisena ohjaustasona, se on myös erittäin helppo huoltaa intuitiivisen valikkonavigoinnin ja moduulikohtaisten sovellusten ansiosta.
Lisätietoja näytöstä
Intuitiivinen käyttö 2,4" kosketusnäytöllä
Verkotettu kaikilla tasoilla
Catan C1 EN tarjoaa kattavat liitännät kolmella LAN-portilla, kahdella USB-portilla ja integroiduilla RS-485-liitännöillä. Sisäänrakennettu kolmiporttinen Ethernet-kytkin mahdollistaa joustavan LAN- ja WAN-porttien hallinnan ja tukee RSTP:tä luotettavaa silmukkasuojausta varten. Kahden verkkokortin kautta tapahtuva tiedonsiirto tekee ohjaimesta ihanteellisen segmentoituja verkkoja, redundanttisia yhteyksiä ja kehittyneitä automaatioarkkitehtuureja varten.
Verkotettu kaikilla tasoilla
Akustinen huoltoassistentti
Huoneautomaatiossa kaiuttimet asennetaan kattoon tai kaksoislattiaan. Jos huoltoa tarvitaan, laitteiden etsiminen piirustusten avulla voi olla aikaa vievää. Tämän prosessin helpottamiseksi kaiuttimet on integroitu ohjausyksikköön ja laajennusmoduuleihin. Akustiset viestit helpottavat huomattavasti laitteen löytämistä.
Akustinen huoltoassistentti
Tulevaisuusvarma verkotus Single Pair Ethernetin kanssa
Catan-tuotesarja perustuu Single Pair Ethernetiin (SPE) koko automaatioverkon yhtenäisenä viestintäperustana. Kaikki moduulit liitetään SPE:n kautta – tehokkaasti, tilaa säästäen ja pitkällä kantamalla. Jopa 16 laajennusmoduulia voidaan liittää ohjaimeen yksinkertaisten tietoliikennelinjojen kautta useiden satojen metrien päähän.
Tulevaisuusvarma verkotus Single Pair Ethernetin kanssa
Kompakti I/O-laajennus
Vain kuuden jakoyksikön levyisessä relemoduulissa yhdistyvät kuusi tehokasta digitaalilähtöä ja kahdeksan yleistuloa kompaktissa kotelossa. Monipuolisesti käytettävät tulokanavat mahdollistavat erilaisten antureiden ja laitteiden – esim. lämpötila-antureiden, sähkömittareiden tai kosketussignaalien – suoran liittämisen. Kuusi integroitua vaihtorelettä on suunniteltu 16 A:n jatkuvalle kuormitukselle 230 V AC:n jännitteellä, joten ne tarjoavat luotettavan kytkentätehon myös vaativissa sovelluksissa.
Lisätietoa laajennusmoduulista
Kompakti I/O-laajennus
Monikäyttöiset IO-kanavat
Kaikissa Catan-tuoteperheen moduuleissa on erittäin joustavat I/O-moduulit, jotka voidaan konfiguroida jopa kuutta erilaista sovellusta varten kanavaa kohden – digitaalisista ja analogisista signaaleista erikoistoimintoihin. Kytkentä tapahtuu kätevästi 1,5 mm²:n push-in-liittimillä, ja lähes mitä tahansa signaalimuotoa voidaan käsitellä suoraan. Tehokkaita sovelluksia varten 16 A:n releille on saatavana jopa 2,5 mm²:n liitännät.
Monikäyttöiset IO-kanavat
RS-485-liitännät
Kaksi sisäistä RS-485-liitäntää voidaan liittää kätevästi verkkopohjaisen hallinnan kautta ja konfiguroida BIAS-järjestelmää varten ilman lisätyökaluja. Molemmat liitännät tukevat yleisiä Modbus/RTU- ja BACnet MS/TP -protokollia, jotta ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin rakennus- ja automaatiojärjestelmiin.
RS-485-liitännät
Sähköasennuksen ryhmäkeskus
Catan-moduulit sähköryhmäkeskuksessa
Henkilö PC:llä, jossa on Catan-moduuli
Sähköasennuksen ryhmäkeskus

Catan-tuoteperheemme tekee vaikutuksen standardoidulla laitteistosuunnittelulla. DIN-kiskoon asennettavassa kotelossa olevan ohjausyksikön, johon sisältyvät sisäänrakennetut I/O:t, ja laajennusmoduulin leveys on kuusi jakoyksikköä, ja kytkentäpisteet on sijoitettu samalla tavalla. Tämä tekee olemassa olevien järjestelmien laajentamisesta erittäin helppoa, koska tuoteperheen tilantarve on helppo arvioida. Catan-moduulien kompaktin rakenteen ansiosta niitä voidaan käyttää ryhmäkeskuksissa, pienissä jakokeskuksissa ja jopa talotekniikan erityisen pienillä asennusaloilla.

Catan-moduulit sähköryhmäkeskuksessa

Catan-tuotevalikoimassa yhdistyvät ensimmäistä kertaa samassa järjestelmässä kaksi johtavaa teknologia-alustaa, Niagara Framework® ja KNX, mikä on toistaiseksi ainutlaatuinen innovaatio rakennusalalla.
Catanin avulla olemassa olevat KNX-infrastruktuurit voidaan integroida saumattomasti rakennusten IoT -maailmaan. Ratkaisu hyödyntää tehokkaasti nykyistä KNX-kaapelointia nykyaikaisen Single Pair Ethernet -tekniikan (SPE) ansiosta.

Henkilö PC:llä, jossa on Catan-moduuli

Kaikki Catan-tuoteperheen tuotteet saavat jo tehtaalla digitaalisen kaksosen, joka toimii keskeisenä tietolähteenä tuotteen koko elinkaaren ajan. Digitaalisen tyyppikilven lisäksi tekniset asiakirjat ja tärkeät huoltotiedot ovat aina saatavilla verkossa.
Catan C1 EN on varustettu myös Web Based Management -ohjelmistolla, joka mahdollistaa yksinkertaisen konfiguroinnin suoraan tavallisen web-selaimen kautta – ilman lisäohjelmistoa.

Catan-kokeilupaketti
Aloita nyt Catan

Inspiroidu rakennusautomaation uuden Catan-tuoteperheen toiminnallisuudesta, käytöstä ja suorituskyvystä – ainutlaatuiseen etuhintaan.

Tilaa aloituspaketti
Catan-ohjain

Tuoteperhe ILC


ILC:n tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Interaktiivinen kuvakartta: Rakennusten automaatiojärjestelmän ohjaus
Integrointi Ethernet-verkkoon
ILC 2x50 BI -tuoteperheen molemmissa sukupolvissa on neljä LAN-porttia, kaksi USB- ja RS-485-liitäntää. Integroitu Ethernet-kytkin mahdollistaa joustavan LAN- ja WAN-porttien hallinnan, RSTP:n silmukkasuojauksen ja tiedonsiirron kahden verkkokortin kautta.
Integrointi Ethernet-verkkoon
Älykäs valonohjaus DALI-2-järjestelmillä
ILC 2x50 BI -sarja tukee DALI-2-standardia nykyaikaista, standardien mukaista rakennusten valaistuksen ohjausta varten. Integroidun DALI-masterin, MultiMaster-toiminnon ja integroidun DALI-virtalähteen ansiosta järjestelmä tarjoaa täydellisen ratkaisun valaisimien, antureiden ja käyttölaitteiden ohjaukseen ja valvontaan – ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä.
Älykäs valonohjaus DALI-2-järjestelmillä
RS-485-liitännät
Laitteessa olevat kaksi RS-485-sarjaliitäntää tarjoavat maksimaalisen joustavuuden teolliseen tiedonsiirtoon. Molemmat portit voidaan terminoida kätevästi DIP-kytkimillä ja konfiguroida BIAS:lle. Liitännät tukevat yleisiä protokollia, kuten Modbus/RTU ja BACnet MS/TP - ihanteellinen ratkaisu saumatonta integrointia varten olemassa oleviin automaatio- ja rakennustenhallintajärjestelmiin. Muita sarjaliitäntöjä on saatavana lisävarusteena.
RS-485-liitännät
LON-valmis jälkiasennusta varten
ILC 2x50 BI -tuoteperheen molemmat sukupolvet ovat edelleen saatavana LON-muunnoksina, joissa on integroitu LON TP/FT-10 -liitäntä, joka mahdollistaa suoran yhteyden olemassa oleviin rakennusten LonWorks®-verkkoihin. Tämä tarkoittaa, että myös vanhemmat rakennusautomaatiojärjestelmät voidaan modernisoida saumattomasti – ihanteellinen ratkaisu energiatehokkaaseen jälkiasennukseen ja tulevaisuuden älykkäisiin rakennusratkaisuihin.
Lisätietoja ILC 2x50 BI-L:stä
LON-valmis jälkiasennusta varten
Skaalautuva 24 V:n teholähde modulaarisia järjestelmäarkkitehtuureja varten
ILC 2x50 BI(-L) saa virtansa keskitetystä 24 V:n DC-jännitelähteestä, ja se toimittaa tehokkaasti tämän potentiaalin kaikille kytketyille Inline-moduuleille. Joustavaa segmentointia varten on saatavilla lisämoduuleja potentiaalin syöttöön ja erotukseen – ihanteellinen rakenteelliseen energianjakeluun, kohdennettuun suojaukseen ja monimutkaisten automaatioratkaisujen luomiseen.
Skaalautuva 24 V:n teholähde modulaarisia järjestelmäarkkitehtuureja varten
Digitaalitulot ja -lähdöt
ILC 2x50 BI -sarjan digitaaliset tulot ja lähdöt tekevät vaikutuksen hienojakoisuudellaan, ja ne mahdollistavat tarkan signaalinkäsittelyn kanavatasolla. Yhtenäisen nollajohdinliitäntätekniikan ansiosta voit hyödyntää joustavia johdotusvaihtoehtoja, jotka soveltuvat kaikkiin kytkentäkaapin asennustilanteisiin.
Digitaalitulot ja -lähdöt
Analogiset tulot ja lähdöt
ILC 2x50 BI -sarjassa on tehokkaat analogiset tulot ja lähdöt, jotka tukevat monenlaisia signaalityyppejä, kuten virta-, jännite- ja lämpötilasignaaleja. Kukin kanava on yksilöllisesti konfiguroitavissa, ja ne voidaan mukauttaa joustavasti kulloiseenkin sovellukseen. Erityisen taloudellisia projekteja varten on saatavana Eco-malleja, jotka on supistettu olennaiseen tinkimättä laadusta ja luotettavuudesta.
Analogiset tulot ja lähdöt
Tiedonsiirtomoduulit kokonaisvaltaiseen rakennusautomaatioon
ILC 2x50 BI -sarjaa voidaan laajentaa kohdennetusti tehokkailla tiedonsiirtomoduuleilla, jolloin se on helppo integroida nykyaikaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin. Moduulit tukevat M-Bus- ja MP-Bus-väylää, joten ne voidaan liittää suoraan vakiintuneisiin kenttäväylästandardeihin. Näin energia-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät voidaan verkottaa ja niitä voidaan valvoa ja ohjata tehokkaasti.
Tiedonsiirtomoduulit kokonaisvaltaiseen rakennusautomaatioon
Sähköasennus rakennuksen kytkentäkaapissa
ILC 2x50 BI(-L) Niagara Framework® -teknologialla varustettuna
Kiinteistöohjaus
Rakennusautomaatio kytkentäkaapissa ja Emalytics-järjestelmä
Sähköasennus rakennuksen kytkentäkaapissa

Ohjaus​ ​ILC 2x50 BI(-L)​ on suunniteltu kiinteistöjen automatisointitehtäviin ja erityisesti kiinteistöinfran, energiavirtojen ja LVI-toimintojen valvontaan ja ohjaukseen​. Niiden teollinen suunnittelu takaa korkean luotettavuuden ja tekee niistä sopivia liiketoiminnan kannalta kriittisiin sovelluksiin. Tärkeiden hyväksyntöjen, kuten IEC 61000, UL 508 ja BTL, ansiosta IoT-ohjain on ihanteellisesti varustettu käytettäväksi erilaisissa sovelluksissa.

ILC 2x50 BI(-L) Niagara Framework® -teknologialla varustettuna

Maailman ainoana Niagara Framework® -tekniikkaan perustuvana ohjaimena ILC 2x50 BI(-L) voi laajentaa jopa 63 inline-moduulia digitaalisia ja analogisia I/O-kanavia sekä kaikkia talotekniikassa yleisesti käytettyjä väyläjärjestelmiä varten.
Ohjaimen leveys on vain 80 mm, joten se on erittäin tilaa säästävä. Myös muita IoT- ja rakennusprotokollia voidaan integroida saumattomasti.

Kiinteistöohjaus

Inline-järjestelmämme on suunniteltu pitkäaikaista toimintavarmuutta ja saatavuutta silmällä pitäen. Tavoitteenamme on pitää inline-ydinvalikoimamme saatavilla ainakin vuoteen 2035 asti. Tätä varten kyseiset tuotteet päivitetään säännöllisesti tarvittavilla laitteiston ja/tai laiteohjelmiston huoltotoimenpiteillä.

Rakennusautomaatio kytkentäkaapissa ja Emalytics-järjestelmä

ILC 2x50 BI(-L) sisältää Web Based Managementin, joka tukee laitteen konfigurointia ilman lisäohjelmistoa tavallisen verkkoselaimen kautta. Kaikki I/O-kanavien signaalit luetaan ja kirjoitetaan sovelluksesta riippumatta.
Tästä huolimatta integroitu verkkopalvelin takaa suorituskykyiset paikalliset visualisoinnit Emalytics-lisäasennusten avulla.

Yhteystiedot


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai uudisrakennushankkeissasi. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.
Kyberturvallisuus kytkentäkaapissa

Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava kyberkestävyyssäädöksen (CRA) mukaisesti

Verkotetuilla järjestelmillä on keskeinen rooli rakennusautomaatiossa. Digitaalisen tekniikan integrointi lämmityksen ja valaistuksen ohjauksesta kulunvalvontaan tarjoaa lukuisia etuja, mutta se sisältää myös riskejä. Euroopan unionin kyberkestävyyssäädös (Cyber Resilience Act, CRA) varmistaa, että rakennusautomaatiossa käytettävät tuotteet, jotka sisältävät digitaalisia elementtejä, täyttävät erityisen korkeat turvallisuusvaatimukset.
Rakennusautomaation tuotteemme ja järjestelmämme täyttävät CRA:n tiukat vaatimukset ja tarjoavat siten maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Voit luottaa asiantuntemukseemme. Parempi vastustuskyky kyberhyökkäyksiä vastaan.

Referenssit