Kiinteistöohjausjärjestelmät ILC ja Catan

Kiinteistöohjausjärjestelmät

Voit luottaa Niagara Framework® -pohjaiseen kiinteistöohjaukseen: ohjausjärjestelmiemme ja I/O-moduuliemme valikoima tarjoaa sinulle maksimaalista joustavuutta. Ihanteellinen keskitettyihin ja hajautettuihin sovelluksiin – remontoinnista uudisrakentamiseen. Kompakti, skaalautuva ja helppo integroida.

Go to Product Detail Page for item 2861412
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog module
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog module
2861412

Inline, Analog input terminal, Analog inputs: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Catan-kokeilupaketti
Aloita nyt Catan

Inspiroidu rakennusautomaation uuden Catan-tuoteperheen toiminnallisuudesta, käytöstä ja suorituskyvystä – ainutlaatuiseen etuhintaan.

Tilaa aloituspaketti
Catan-ohjain

Edut yhdellä silmäyksellä Suurin mahdollinen joustavuus rakennusautomaatiossa

  • Skaalattavuus – erinomainen tehokkuus ja joustava laajennettavuus keskitettyjä ja hajautettuja sovelluksia varten
  • Suuri I/O-tiheys – tilaa ja kustannuksia säästävä ratkaisu
  • Helppo asentaa – voidaan toteuttaa ongelmitta myös ahtaissa tai monimutkaisissa asennusympäristöissä
  • Saumaton integrointi – myös muiden Niagara Framework® -kumppaneiden projekteihin
  • Tulevaisuudenkestävä suunnittelu – ohjainperheiden taattu saatavuus vuoteen 2035 asti

Kiinteistöohjaustemme vertailu

Löydä sopiva kiinteistöohjaus muutamalla vaiheella.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Yhteensopivat rakennusten hallintajärjestelmät
Niagara Framework® N4 -versiot
Emalytics-lisäosat Niagara Framework® -ympäristöön
Optimaalinen asennustilanne
Ryhmäkeskus
Kytkentäkaappi
Protokollat ja liitännät
IoT ja rakennusprotokollat BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX ja SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, Meter bus, MP-väylä, DALI, DMX, SMI ja LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, Meter bus, MP-väylä, DALI, SMI ja LON
Integroitu KNX-TP-liitäntä
SPE-tiedonsiirto ohjausyksiköiden välillä
Ethernet-verkko 3 LAN-porttia, konfiguroitavissa oleva Ethernet-kytkin, 2 verkkokorttia (NIC), 2 MAC-osoitetta, RSTP 4 LAN-porttia, konfiguroitavissa oleva Ethernet-kytkin, 2 verkkokorttia (NIC), 2 MAC-osoitetta, RSTP 4 LAN-porttia, konfiguroitavissa oleva Ethernet-kytkin, 2 verkkokorttia (NIC), 2 MAC-osoitetta, RSTP
Lisätietoja
Pistoliitettävä näyttö käytettävissä paikallista ohituskäyttöä varten
CRA-vaatimustenmukaisuus
I/O-moduulit 8 UI-, 4 DOI- ja 2 UOI onboard ja jopa 16 laajennusmoduulia jopa 63 inline-laajennusmoduulia jopa 63 inline-laajennusmoduulia
Lisätietoja Catan C1 EN Lisätietoja ILC 2250 BI(-L):stä Lisätietoja ILC 2050 BI(-L):stä
Etkö ole vieläkään löytänyt sopivaa kiinteistöohjaus?
Löydä optimaalinen kiinteistöohjaus hankkeellesi

Selvitetään yhdessä, mitä rakennuksesi tarvitsee.

Pyydä neuvontaa
Mies ryhmäkeskuksen vieressä
Kyberturvallisuus kytkentäkaapissa

Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava kyberkestävyyssäädöksen (CRA) mukaisesti

Verkottuneet järjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaista rakennusautomaatiota - lämmityksestä ja valaistuksesta pääsynvalvontaan. Digitalisaatio tuo mukanaan monia etuja, mutta lisää myös kyberhyökkäysten riskiä. EU:n kyberkestävyyslaki (CRA) asettaa digitaalisille tuotteille korkeat turvallisuusvaatimukset. Järjestelmämme täyttävät nämä vaatimukset ja tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Kehitämme IEC 62443-4-1 -standardin mukaisesti ja luotamme kansainvälisesti todistettuihin turvallisuusstandardeihin. Voit luottaa asiantuntemukseemme. Parempi vastustuskyky kyberhyökkäyksiä vastaan.

Tuoteperhe Catan


Catanin tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Interaktiivinen kuvakartta: Kiinteistöohjausten tuotevalikoima
KNX-ohjelmointi ja KNX-ohjaus
Maailman ensimmäisenä Niagara Framework® -teknologiaan perustuvana ohjaimena Catan C1 EN :ssä on KNX TP -liitäntä. Tämä mahdollistaa suoran pääsyn KNX-ohjauksen ja KNX-ohjelmoinnin ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä. Tämän ansiosta integrointi KNX-automaatiojärjestelmään on erityisen tehokasta ja joustavaa.
Näytä tuotetiedot
KNX-ohjelmointi ja KNX-ohjaus
Intuitiivinen käyttö 2,4" kosketusnäytöllä
Tuotelinjan jokaista moduulia varten voidaan kytkeä valinnaisesti Catan-ohjauspaneeli käytön aikana. Sen lisäksi, että tämä irrotettava näyttö toimii paikallisena ensisijaisena ohjaustasona, se on myös erittäin helppo huoltaa intuitiivisen valikkonavigoinnin ja moduulikohtaisten sovellusten ansiosta.
Lisätietoja näytöstä
Intuitiivinen käyttö 2,4" kosketusnäytöllä
Verkotettu kaikilla tasoilla
Catan C1 EN tarjoaa kattavat liitännät kolmella LAN-portilla, kahdella USB-portilla ja integroiduilla RS-485-liitännöillä. Sisäänrakennettu kolmiporttinen Ethernet-kytkin mahdollistaa joustavan LAN- ja WAN-porttien hallinnan ja tukee RSTP:tä luotettavaa silmukkasuojausta varten. Kahden verkkokortin kautta tapahtuva tiedonsiirto tekee ohjaimesta ihanteellisen segmentoituja verkkoja, redundanttisia yhteyksiä ja kehittyneitä automaatioarkkitehtuureja varten.
Näytä tuotetiedot
Verkotettu kaikilla tasoilla
Akustinen huoltoassistentti
Huoneautomaatiossa kaiuttimet asennetaan kattoon tai kaksoislattiaan. Jos huoltoa tarvitaan, laitteiden etsiminen piirustusten avulla voi olla aikaa vievää. Tämän prosessin helpottamiseksi kaiuttimet on integroitu ohjausyksikköön ja laajennusmoduuleihin. Akustiset viestit helpottavat huomattavasti laitteen löytämistä.
Näytä tuotetiedot
Akustinen huoltoassistentti
Tulevaisuusvarma verkotus Single Pair Ethernetin kanssa
Catan-tuotesarja perustuu Single Pair Ethernetiin (SPE) koko automaatioverkon yhtenäisenä viestintäperustana. Kaikki moduulit liitetään SPE:n kautta – tehokkaasti, tilaa säästäen ja pitkällä kantamalla. Jopa 16 laajennusmoduulia voidaan liittää ohjaimeen yksinkertaisten tietoliikennelinjojen kautta useiden satojen metrien päähän.
Lisätietoa Single Pair Ethernetistä
Tulevaisuusvarma verkotus Single Pair Ethernetin kanssa
Monikäyttöiset IO-kanavat
Kaikissa Catan-tuoteperheen moduuleissa on erittäin joustavat I/O-moduulit, jotka voidaan konfiguroida jopa kuutta erilaista sovellusta varten kanavaa kohden – digitaalisista ja analogisista signaaleista erikoistoimintoihin. Kytkentä tapahtuu kätevästi 1,5 mm²:n push-in-liittimillä, ja lähes mitä tahansa signaalimuotoa voidaan käsitellä suoraan. Tehokkaita sovelluksia varten 16 A:n releille on saatavana jopa 2,5 mm²:n liitännät.
Näytä tuotetiedot
Monikäyttöiset IO-kanavat
RS-485-liitännät
Kaksi sisäistä RS-485-liitäntää voidaan liittää kätevästi verkkopohjaisen hallinnan kautta ja konfiguroida BIAS-järjestelmää varten ilman lisätyökaluja. Molemmat liitännät tukevat yleisiä Modbus/RTU- ja BACnet MS/TP -protokollia, jotta ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin rakennus- ja automaatiojärjestelmiin.
Näytä tuotetiedot
RS-485-liitännät
Catan-moduulit sähköryhmäkeskuksessa
Sähköasennuksen ryhmäkeskus
Henkilö PC:llä, jossa on Catan-moduuli
Catan-moduulit sähköryhmäkeskuksessa

Catan-tuotevalikoimassa yhdistyvät ensimmäistä kertaa samassa järjestelmässä kaksi johtavaa teknologia-alustaa, Niagara Framework® ja KNX, mikä on toistaiseksi ainutlaatuinen innovaatio rakennusalalla.
Catanin avulla olemassa olevat KNX-infrastruktuurit voidaan integroida saumattomasti rakennusten IoT -maailmaan. Ratkaisu hyödyntää tehokkaasti nykyistä KNX-kaapelointia nykyaikaisen Single Pair Ethernet -tekniikan (SPE) ansiosta.

Controller - CATAN C1 EN
Sähköasennuksen ryhmäkeskus

Catan-tuoteperheemme tekee vaikutuksen standardoidulla laitteistosuunnittelulla. DIN-kiskoon asennettavassa kotelossa olevan ohjausyksikön, johon sisältyvät sisäänrakennetut I/O:t, ja laajennusmoduulin leveys on kuusi jakoyksikköä, ja kytkentäpisteet on sijoitettu samalla tavalla. Tämä tekee olemassa olevien järjestelmien laajentamisesta erittäin helppoa, koska tuoteperheen tilantarve on helppo arvioida. Catan-moduulien kompaktin rakenteen ansiosta niitä voidaan käyttää ryhmäkeskuksissa, pienissä jakokeskuksissa ja jopa talotekniikan erityisen pienillä asennusaloilla.

Henkilö PC:llä, jossa on Catan-moduuli

Kaikki Catan-tuoteperheen tuotteet saavat jo tehtaalla digitaalisen kaksosen, joka toimii keskeisenä tietolähteenä tuotteen koko elinkaaren ajan. Digitaalisen tyyppikilven lisäksi tekniset asiakirjat ja tärkeät huoltotiedot ovat aina saatavilla verkossa.
Catan C1 EN on varustettu myös Web Based Management -ohjelmistolla, joka mahdollistaa yksinkertaisen konfiguroinnin suoraan tavallisen web-selaimen kautta – ilman lisäohjelmistoa.

Tuoteperhe ILC


ILC:n tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Interaktiivinen kuvakartta: Rakennusten automaatiojärjestelmän ohjaus
Integrointi Ethernet-verkkoon
ILC 2x50 BI -tuoteperheen molemmissa sukupolvissa on neljä LAN-porttia, kaksi USB- ja RS-485-liitäntää. Integroitu Ethernet-kytkin mahdollistaa joustavan LAN- ja WAN-porttien hallinnan, RSTP:n silmukkasuojauksen ja tiedonsiirron kahden verkkokortin kautta.
Näytä tuotetiedot
Integrointi Ethernet-verkkoon
Älykäs valonohjaus DALI-2-järjestelmillä
ILC 2x50 BI -sarja tukee DALI-2-standardia nykyaikaista, standardien mukaista rakennusten valaistuksen ohjausta varten. Integroidun DALI-masterin, MultiMaster-toiminnon ja integroidun DALI-virtalähteen ansiosta järjestelmä tarjoaa täydellisen ratkaisun valaisimien, antureiden ja käyttölaitteiden ohjaukseen ja valvontaan – ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä.
Näyttö DALI master
Älykäs valonohjaus DALI-2-järjestelmillä
RS-485-liitännät
Laitteessa olevat kaksi RS-485-sarjaliitäntää tarjoavat maksimaalisen joustavuuden teolliseen tiedonsiirtoon. Molemmat portit voidaan terminoida kätevästi DIP-kytkimillä ja konfiguroida BIAS:lle. Liitännät tukevat yleisiä protokollia, kuten Modbus/RTU ja BACnet MS/TP - ihanteellinen ratkaisu saumatonta integrointia varten olemassa oleviin automaatio- ja rakennustenhallintajärjestelmiin. Muita sarjaliitäntöjä on saatavana lisävarusteena.
Näytä tuotetiedot
RS-485-liitännät
LON-valmis jälkiasennusta varten
ILC 2x50 BI -tuoteperheen molemmat sukupolvet ovat edelleen saatavana LON-muunnoksina, joissa on integroitu LON TP/FT-10 -liitäntä, joka mahdollistaa suoran yhteyden olemassa oleviin rakennusten LonWorks®-verkkoihin. Tämä tarkoittaa, että myös vanhemmat rakennusautomaatiojärjestelmät voidaan modernisoida saumattomasti – ihanteellinen ratkaisu energiatehokkaaseen jälkiasennukseen ja tulevaisuuden älykkäisiin rakennusratkaisuihin.
Tutustu LON-muunnoksen tuotetietoihin
LON-valmis jälkiasennusta varten
Laaja I/O-laajennus
ILC 2x50 BI -sarja tarjoaa monipuolisen I/O-valikoiman, jossa on digitaalisia ja analogisia tuloja ja lähtöjä tarkkaa signaalinkäsittelyä ja joustavia sovelluksia varten. Hienon kanavarakeisuuden, johdonmukaisen nollajohtimien liitäntätekniikan ja virta-, jännite- ja lämpötilasignaalien tuen ansiosta kaikki asennukset voidaan toteuttaa tehokkaasti. Meter bus- ja MP-väylä-laajennusmoduulit mahdollistavat yksinkertaisen integroinnin nykyaikaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin. Saatavilla on myös Eco-malleja kustannusoptimoituja hankkeita varten.
Tuoteluetteloon
Laaja I/O-laajennus
Sähköasennus rakennuksen kytkentäkaapissa
ILC 2x50 BI(-L) Niagara Framework® -teknologialla varustettuna
Kiinteistöohjaus
Rakennusautomaatio kytkentäkaapissa ja Emalytics-järjestelmä
Sähköasennus rakennuksen kytkentäkaapissa

Ohjaus​ ​ILC 2x50 BI(-L)​ on suunniteltu kiinteistöjen automatisointitehtäviin ja erityisesti kiinteistöinfran, energiavirtojen ja LVI-toimintojen valvontaan ja ohjaukseen​. Niiden teollinen suunnittelu takaa korkean luotettavuuden ja tekee niistä sopivia liiketoiminnan kannalta kriittisiin sovelluksiin. Tärkeiden hyväksyntöjen, kuten IEC 61000, UL 508 ja BTL, ansiosta IoT-ohjain on ihanteellisesti varustettu käytettäväksi erilaisissa sovelluksissa.

Controller - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) Niagara Framework® -teknologialla varustettuna

Maailman ainoana Niagara Framework® -tekniikkaan perustuvana ohjaimena ILC 2x50 BI(-L) voi laajentaa jopa 63 inline-moduulia digitaalisia ja analogisia I/O-kanavia sekä kaikkia talotekniikassa yleisesti käytettyjä väyläjärjestelmiä varten.
Ohjaimen leveys on vain 80 mm, joten se on erittäin tilaa säästävä. Myös muita IoT- ja rakennusprotokollia voidaan integroida saumattomasti.

Kiinteistöohjaus

Inline-järjestelmämme on suunniteltu pitkäaikaista toimintavarmuutta ja saatavuutta silmällä pitäen. Tavoitteenamme on pitää inline-ydinvalikoimamme saatavilla ainakin vuoteen 2035 asti. Tätä varten kyseiset tuotteet päivitetään säännöllisesti tarvittavilla laitteiston ja/tai laiteohjelmiston huoltotoimenpiteillä.

Rakennusautomaatio kytkentäkaapissa ja Emalytics-järjestelmä

ILC 2x50 BI(-L) sisältää Web Based Managementin, joka tukee laitteen konfigurointia ilman lisäohjelmistoa tavallisen verkkoselaimen kautta. Kaikki I/O-kanavien signaalit luetaan ja kirjoitetaan sovelluksesta riippumatta.
Tästä huolimatta integroitu verkkopalvelin takaa suorituskykyiset paikalliset visualisoinnit Emalytics-lisäasennusten avulla.

Rakennusten hallintajärjestelmä


Rakennusten hallintajärjestelmä

Rakennusten hallinta Emalyticsin avulla Kokonaisvaltainen ohjaus ja analyysi – Niagara Framework®:n pohjalta

Ota selvää, miten voit käyttää Niagara Framework® -pohjaista Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmääsi laitteistojen, järjestelmien ja laitosten älykkääseen verkottamiseen ja kokonaisvaltaiseen analysointiin.

Niagara Framework® -logo

Kiinteistöohjauksen avoin valvonta Niagaran avulla Yhteensopiva. Skaalautuva. Valmiina kumppanisi ratkaisuja varten.

Ohjausjärjestelmämme perustuvat avoimeen Niagara Framework® -ympäristöön, ja ne mahdollistavat ulkoisten ohjelmistoratkaisujen helpon integroinnin. Hyödy joustavasta, skaalautuvasta järjestelmästä standardoitujen liitäntöjen ja täydellisen yhteensopivuuden ansiosta - ihanteellinen monimutkaisiin integrointiprojekteihin ja pitkän aikavälin laajennettavuuteen.

Yhteystiedot


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai uudisrakennushankkeissasi. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Referenssit


Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Catan C1 EN ja ILC 2250 BI kiinteistöohjaus
Insinööri ohjelmoitu
Catan C1 EN:n kaapelointi ryhmäkeskus
Kytkentäkaappi, jossa on ILC 2250 BI -kiinteistöohjaus
Catan C1 EN ja ILC 2250 BI kiinteistöohjaus

Phoenix Contact tarjoaa erilaisia ohjaimia erilaisiin vaatimuksiin: Catan C1 EN on ihanteellinen huoneautomaatioasennuksiin sähkökeskuksissa (REG-rakenne). ILC 2x50 BI(-L) -ohjaus on suunniteltu monimutkaisiin rakennusautomaatioprojekteihin, ja se tukee laajoja integrointimahdollisuuksia. Molemmat laitteet on optimoitu kytkentäkaappiasennukseen, ja niitä voidaan käyttää joustavasti uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa.

Insinööri ohjelmoitu

Phoenix Contactin kiinteistöohjauksessa on lukuisia integroituja liitäntöjä ja se tukevat avoimia protokollia, kuten KNX, DALI, BACnet, Modbus, Meter Bus ja MQTT. Tämä mahdollistaa valaistus-, ilmastointi-, turva- ja energiajärjestelmien integroinnin kaikissa osissa - valmistajasta riippumatta ja tulevaisuudenkestävästi.

Catan C1 EN:n kaapelointi ryhmäkeskus

Laitteet on suunniteltu ylähattukiskoasennukseen, ja niissä on plug-in-liitäntätekniikka, joka helpottaa asennusta erityisesti sähköasentajille. Catan-tuoteperheen REG-rakenne mahdollistaa tilan säästämisen jakokaapissa.

Kytkentäkaappi, jossa on ILC 2250 BI -kiinteistöohjaus

Kyllä. Laajennusmoduulin ja I/O-komponenttien ansiosta ohjaimet voidaan mukauttaa joustavasti projektin kokoon. Avoimen arkkitehtuurin ja nykyaikaisten viestintäprotokollien tuen ansiosta ne ovat ihanteellisesti valmistautuneet tuleviin vaatimuksiin, kuten energianhallintaan, IoT-liitäntään tai pilvipalvelun integrointiin.