Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Energiatehokas rakennustoiminta Industry Solution Centerissä Toteuta kestävä ja turvallinen rakennuksen käyttö huoneautomaation ja primäärijärjestelmien valvonta- ja ohjausratkaisuillamme.

Rakennus sisäpuolelta ja verkotetut kuvakkeet

IoT-pohjainen rakennustenhallinta

Asiakasprofiili


Industry Solution Center Bad Pyrmont – sisänäkymä rakennuksesta 4

Phoenix Contact

18 000 m² kattava rakennus 4 herättää huomion modernilla ja runsaasti lasia sisältävällä arkkitehtuurillaan sekä suurella atriumilla, joka nousee kaikkiin kerroksiin.

Sama avoimuus toistuu rakennuksen infrastruktuurissa, tilojen automaatiossa sekä joustavasti mukautettavissa työpisteissä.

Haaste


Henkilö työskentelee näytön ääressä ja käyttää Smart Building Cloud -pilvipalvelua

Yksilöllinen rakennusten käyttö ja korkeat käyttökustannukset

Juoksevat käyttökustannukset, kuten sähkö-, lämmitys- ja huoltokustannukset, muodostavat noin 80 prosenttia rakennuksen elinkaaren kokonaiskustannuksista.

Ratkaisu


Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos samassa rakennuksessa

Tehokas energianhallinta ja optimoidut huoltoprosessit

Energian tuotannon, kulutuksen ja varastoinnin älykäs verkottaminen lämpö- ja jäähdytyspiirin kanssa mahdollistaa tehokkaan energianhallinnan sekä optimaalisen huoltoprosessin. Energia toimipaikan neljälle toimisto- ja tuotantorakennukselle toimitetaan rengaskonseptilla, johon on kytketty kaikki tuottajat, kuluttajat ja energiavarastot.

Kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta kattavat noin 60 % omasta energian käyttötarpeesta. Niiden muodostamaa poistolämpöä käytetään rakenteiden lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Järjestelmän hallintastrategiaan sisäistetty aktiivinen kuormanhallinta varmistaa, että huippukuormia ei ylitetä. Tästä johtuen uusi rakennus 4 ei tarvitse omaa energiahuoltoa.

Lähes kaikki ilmanvaihtolaitteistot on varustettu lämmön talteenotolla. Teholtaan 160 KWp:n aurinkopaneelikattojärjestelmä on liitetty aktiivisesti sähköiseen energiansyöttöjärjestelmään. Tavoitteena on hyödyntää uusiutuvasti tuotettu energia mm. sähköautojen latausasemiin.

Kytkentäkaappi rakennusautomaatiossa

Rakennusten automaatiojärjestelmän yhdistäminen aktiiviseen energianhallintajärjestelmään

Facility Management -osasto on päättänyt käyttää talotekniikan toteuttamisessa oman tuotevalikoiman komponentteja ja järjestelmiä. Perustana toimivan Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän avulla voidaan rakennusten automaatiojärjestelmä yhdistää aktiiviseen energianhallintajärjestelmään. Ylemmän tason järjestelmä vastaanottaa kenttätason tiedot 27:llä tyypin ILC 2050 BI -ohjauksella. Niagara Frameworkiin perustuva ohjaus toimii Smart Device -laitteena, joka siirtää kaikki järjestelmän tiedot vakioituina Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmään.

Perinteiset anturit ja toimilaitteet samoin kuin uudet älykkäät IP-pohjaiset kenttälaitteet voidaan lisätä järjestelmään helposti ja nopeasti. Emalytics mahdollistaa asennettujen laitteiden ennaltaehkäisevän kunnossapidon kerättyjen tietojen pohjalta. Poikkeavat tiedot kertovat käyttäjälle esimerkiksi tulevaisuudessa esiintyvät virheet. Näin Emalytics analysoi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen asennettujen moottoreiden sytytystulppien ominaisarvoja ja ehdottaa tarvittaessa ennaltaehkäisevää vaihtoa. Tämä nostaa lämpövoimalan käyttöaikaa huomattavasti.

Modulaarinen automaatioasema, jossa on ILC 2050 BI

Kiinteistöjen ohjaus ja valvonta paikasta riippumatta

Lisäksi ILC 2050 BI tukee kaikkia muita talotekniikassa vakiintuneita standardeja, kuten BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP tai oBIX. Inline-I/O-tuotevalikoiman vastaavat moduulit mahdollistavat tavallisten väyläjärjestelmien, kuten DALI, Modbus/TCP tai Modbus/RTU kytkennän. Koska kenttälaitteet voidaan liittää ILC 2050 BI:hin protokollasta riippumattomilla liitännöillä, vähenevät suunnittelu- ja kaapelointityöt huomattavasti.

Rakennusten hallinnalla voidaan erilaisia kiinteistöjä ohjata ja valvoa helposti ja paikasta riippumatta. Lisäksi olemassa olevat rakennukset voidaan integroida järjestelmään ongelmitta. Tämä tarjoaa monipuolisia etuja käyttäjälle, joka haluaa esimerkiksi verrata eri asemia toisiinsa tai rakentaa tiedonsiirtoalustan eri kiinteistöjen välille. Käytössä olevien tietojen pohjalta on mahdollista parantaa eri rakennukset kattavia huoltoprosesseja, joilla saadaan aikaan kiinteistöjen taloudellisempi käyttö.

Edut

  • Energian tuotannon, kulutuksen ja varastoinnin älykäs verkottaminen mahdollistaa tehokkaan energianhallinnan
  • Kiinteistöjen ohjaus ja valvonta paikasta riippumatta
  • Huoltoprosessien tehokkuuden optimointi

Yhteystiedot

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai uudisrakennushankkeissasi. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Yhteenveto


Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä

Energiatehokas rakennuksen käyttö

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG on erikoistunut rakennusten optimointiin, elinkaarikustannusten laskentaan sekä rakennusten käyttökulujen vertailuanalyyseihin (benchmarking). Yritys suoritti Phoenix Contactille kilpailuanalyysin, jonka perustana oli vertailuanalyysi eri rakennustyypeistä, joiden bruttopinta-ala oli yli 85 000 m². Analyysin tuloksena on, että Bad Pyrmontin toimipaikka sijoittuu alimpaan päähän kustannuksissa. Tämä on saavutettu rakennusinfrastruktuurin innovatiivisilla konsepteilla, teknisen ja kaupallisen rakennushallinnan sekä huolto- ja jätehuoltokustannusten tehokkaalla suunnittelulla.