DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TEAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 14ME0912BV
Hyväksyntätunnus: 25278/C1 BVIECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-66980| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40032222| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | ||
ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDAcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExPTB10.0021U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 | |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 20 A | 26 - 12 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: PTB09ATEX1111U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 | |