INTERBUS Generation 4 masterboard
Verkkoasennus – patch-paneeleista, PoE-jakajista ja verkkoeristimistä SFP-moduuleihin
Asenna koko verkko itse – Phoenix Contact on tukenasi. Olipa kyseessä kupari, valokuitu tai pikaliittimet: Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit joustavaan asennukseen paikan päällä, kuten patch-paneelit, PoE-jakajat, eristimet ja redundanssimoduulit.
The FL PANEL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
10 Gigabit SFP module for transmission up to 300 m with a wavelength of 850 nm.
Slave protocol chip, for INTERBUS
PoE injector, 30 W, two RJ45 jacks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, expanded temperature range of -40°C ... 75°C, potential separation
PoE injector, 30 W, RJ45 jack on screw terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Exchangeable configuration memory of the device settings for simple device exchange and set-up In addition, the Media Redundancy Manager (MRM) license for use is stored within the Media Redundancy protocol (MRP).
PoE injector, 60 W, RJ45 jack on screw terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
The FL PANEL ADAPTER 40 is designed to allow products 40 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
Mounting kit for FL 4800E switches that meets the high shock and vibration requirements of IEC 61850-3.
Patch-paneeli mahdollistaa varmat liitännät kytkentäkaapista kentälle
Ethernet-patch-paneeli Varmat liitännät nopeasti
Ethernet-patch-paneeli helpottaa ja nopeuttaa kenttä- ja kytkentäkaappikaapelien liittämistä. IDC-, push-in- tai ruuviliitännät helpottavat kenttäkaapelien asennusta suljetussa liitäntätilassa.
Häiriösuoja voidaan liittää helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – samanaikaisella vedonpoistolla. Tämä säästää paljon asennusaikaa.
Näitä liitäntämoduuleja on saatavilla valinnaisesti myös ylijännitesuojalla ja suojavirtojen valvonnalla varustettuina.
PoE-injektoreilla verkkoon voidaan syöttää dataa ja jännitettä luotettavasti
PoE-injektorit Varma ja helppo tehonsyöttö
PoE (Power over Ethernet) -injektorien avulla Ethernet-verkkoon yhdistettyihin etälaitteisiin, kuten kameraan, voidaan syöttää dataa ja virtaa yhdessä kaapelissa. Kompaktia stand alone -ratkaisua on saatavana eri teholuokissa 60 wattiin asti.
PoE-injektoreissa on RJ45-rasian lisäksi vaihtoehtoisia liitäntätekniikoita kenttäkaapelille ja integroidulle ylijännitesuojalle. Tämä suojaa liitettyjä päätelaitteita ja lisää siten järjestelmän käytettävyyttä.
PoE-jakaja erottaa energian ja datan paikan päällä
PoE-jakaja Datan ja energian erotus paikan päällä
Power over Ethernet -jakajan avulla voit asentaa kaukana sijaitseviin asemiin myös muita kuin PoE-päätelaitteita helposti ja edullisesti. PoE-jakaja erottaa muun muassa WLAN- tai Bluetooth-tukiasemien, ohjausten ja I/O-asemien datan ja energian paikan päällä ja toimittaa ne erikseen käyttöön. Näin voit hyödyntää PoE-ratkaisun tuomat kustannusedut ja helpon johdotuksen myös muissa kuin PoE-verkkokomponenteissa.
Verkkoerottimet suojaavat päätelaitteita
Verkkoerottimet Verkon galvaaniseen erotukseen
Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristöissä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen FL ISOLATOR -erottimia.
Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Näin häiriönsieto paranee huomattavasti.
FL ISOLATOR -erottimia on saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla.
SFP-moduulit joustavaan lasikuitupohjaiseen tiedonsiirtoon
SFP-moduulit Valokuitutekniikan joustavaan käyttöön
SFP (Small Form Pluggable) -moduulien avulla voit käyttää Ethernet-kytkimien SFP-portteja joustavasti. Single- tai multimode, Fast Ethernet tai Gigabit – Phoenix Contact tarjoaa käyttötarkoituksiisi sopivat SFP-moduulit:
- Kupari ja valokuitu (single- ja multimode)
- Siirtoetäisyydet jopa 80 km
- WDM-tekniikka yksikuituiseen siirtoon
- 100 Mb/s ja 1 000 Mb/s
- Voidaan käyttää kaikissa Phoenix Contactin SFP-korttipaikalla varustetuissa kytkimissä