Patch-paneelit Patch-paneelit toimivat liitäntämoduuleina kenttä- ja kytkentäkaappikaapeloinnin välillä. Uusissa DIN-kiskolaitteissa on nykyään perinteisen RJ45-liitännän ohella myös push-in-, IDC- tai ruuviliitäntä. Tämä säästää paljon asennusaikaa. Saatavissa on versiot, joissa on integroitu ylijännitesuojaus ja suojavirtojen valvonta. Tuotevalikoimaa täydentävät Power over Ethernet (PoE) -injektorit, joiden avulla erilliset Ethernet-laitteet saavat dataa ja jännitettä yhteisen kaapelin kautta.
Edut
- Nopea ja helppo asennus
- Suuri valikoima erilaisia liitäntätekniikoita
- Ylijännitesuojaus parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
- Laajat hyväksynnät, kuten ATEX, IECEx, UL ja DNV GL:n laivanrakennushyväksyntä
- Liitäntätila on peitetty etupuolen päätylevyllä
- Kompakti rakenne
Monipuoliset liitäntätekniikat ja peitetty liitäntätila
Lisää joustavuutta ja ajansäästöä asentamiseen: valittavissa on IDC-, push-in-, ruuvi- ja RJ45-liitäntä.
Peitetty kaapeliliitäntätila: suojakansi peittää kenttäkaapelipuolen liitäntätilan, jossa ovat liittimet ja suojakytkentä. Näin syntyy yhtenäinen asennusympäristö. Näkymä on miellyttävä, ja lisäksi herkät liitäntäjohdot ovat suojassa ulkoisilta vaikutuksilta.
Suojan kytkeminen ilman työkaluja
Suojan kytkeminen ilman työkaluja
Kaapelisuoja kytketään laitteeseen helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tarvitsee vain asettaa kaapeli sille varattuun kouruun ja sulkea suojakansi. Edut: lyhyt asennusaika, liittäminen ilman työkaluja, ei katoavia osia.
Ylijännitesuojaus kenttäkaapelin puolella
Patch-paneelista on saatavissa versiot, joissa on uusina toimintoina integroitu ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta. Integroitu ylijännitesuoja suojaa laitteita ja järjestelmää äkillisiltä jännitepiikeiltä datajohtimissa. Kaapeliperustaista suojavirtojen valvontaa voi käyttää Power-over-Ethernet -sovelluksissa diagnostiikkaan. EMC-vaikutuksista johtuvat potentiaalierot tai muut suojavirrat ilmaistaan LEDillä.
Patch-paneelien tuoteperhe yhdellä silmäyksellä
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Patch-paneeli PP-RJ-... | Patch-paneeli PP-RJ-...-E | Patch-paneeli PP-RJ-...-F | |
| Kuvaus | Vakio-patch-paneeli | Vakio-patch-paneeli laajennetuilla hyväksynnöillä | Patch-paneeli varustettuna ylijännitesuojalla |
| Liitäntä | RJ45, ruuvi, push-in, IDC | RJ45, ruuvi, push-in, IDC | RJ45, ruuvi, push-in, IDC |
| Hyväksynnät | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Ylijännitesuojaus | Ei | Ei | Kyllä |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |