Gigabit SFP module for transmission up to 100 m.
Verkkoasennus – patch-paneeleista, PoE-jakajista ja verkkoeristimistä SFP-moduuleihin
Asenna koko verkko itse – Phoenix Contact on tukenasi. Olipa kyseessä kupari, valokuitu tai pikaliittimet: Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit joustavaan asennukseen paikan päällä, kuten patch-paneelit, PoE-jakajat, eristimet ja redundanssimoduulit.
Cable sharing module, two RJ45 jacks with Ethernet assignment (cable outlet on the top) to 8 spring-cage connection terminal blocks, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rail mounting, IP20, option of shield contacting on DIN rail via jumpers
Configuration memory for FL-SWITCH-GHS products, plug-in
Patch-paneeli mahdollistaa varmat liitännät kytkentäkaapista kentälle
Ethernet-patch-paneeli Varmat liitännät nopeasti
Ethernet-patch-paneeli helpottaa ja nopeuttaa kenttä- ja kytkentäkaappikaapelien liittämistä. IDC-, push-in- tai ruuviliitännät helpottavat kenttäkaapelien asennusta suljetussa liitäntätilassa.
Häiriösuoja voidaan liittää helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – samanaikaisella vedonpoistolla. Tämä säästää paljon asennusaikaa.
Näitä liitäntämoduuleja on saatavilla valinnaisesti myös ylijännitesuojalla ja suojavirtojen valvonnalla varustettuina.
PoE-injektoreilla verkkoon voidaan syöttää dataa ja jännitettä luotettavasti
PoE-injektorit Varma ja helppo tehonsyöttö
PoE (Power over Ethernet) -injektorien avulla Ethernet-verkkoon yhdistettyihin etälaitteisiin, kuten kameraan, voidaan syöttää dataa ja virtaa yhdessä kaapelissa. Kompaktia stand alone -ratkaisua on saatavana eri teholuokissa 60 wattiin asti.
PoE-injektoreissa on RJ45-rasian lisäksi vaihtoehtoisia liitäntätekniikoita kenttäkaapelille ja integroidulle ylijännitesuojalle. Tämä suojaa liitettyjä päätelaitteita ja lisää siten järjestelmän käytettävyyttä.
PoE-jakaja erottaa energian ja datan paikan päällä
PoE-jakaja Datan ja energian erotus paikan päällä
Power over Ethernet -jakajan avulla voit asentaa kaukana sijaitseviin asemiin myös muita kuin PoE-päätelaitteita helposti ja edullisesti. PoE-jakaja erottaa muun muassa WLAN- tai Bluetooth-tukiasemien, ohjausten ja I/O-asemien datan ja energian paikan päällä ja toimittaa ne erikseen käyttöön. Näin voit hyödyntää PoE-ratkaisun tuomat kustannusedut ja helpon johdotuksen myös muissa kuin PoE-verkkokomponenteissa.
Verkkoerottimet suojaavat päätelaitteita
Verkkoerottimet Verkon galvaaniseen erotukseen
Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristöissä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen FL ISOLATOR -erottimia.
Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Näin häiriönsieto paranee huomattavasti.
FL ISOLATOR -erottimia on saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla.
SFP-moduulit joustavaan lasikuitupohjaiseen tiedonsiirtoon
SFP-moduulit Valokuitutekniikan joustavaan käyttöön
SFP (Small Form Pluggable) -moduulien avulla voit käyttää Ethernet-kytkimien SFP-portteja joustavasti. Single- tai multimode, Fast Ethernet tai Gigabit – Phoenix Contact tarjoaa käyttötarkoituksiisi sopivat SFP-moduulit:
- Kupari ja valokuitu (single- ja multimode)
- Siirtoetäisyydet jopa 80 km
- WDM-tekniikka yksikuituiseen siirtoon
- 100 Mb/s ja 1 000 Mb/s
- Voidaan käyttää kaikissa Phoenix Contactin SFP-korttipaikalla varustetuissa kytkimissä