PoE-splitteri Datan ja energian erotus paikan päällä. PoE-splitter​illä FL PD 1001 voit helposti yhdistää PoE-liitännättömät päätelaitteet, kuten WLAN- tai Bluetooth-tukiasemat, ohjaukset ja I/O-asemat PoE-liitäntään. Splitteri erottaa datan ja energian paikan päällä. Näin myös laitteet, joissa ei ole PoE-ominaisuutta, voidaan asentaa helposti ja edullisesti etäällä oleviin asemiin.

Power over Ethernet (PoE) -splitteri lujassa metallikotelossa

Edut

  • Ylös ja alas lähtevät portit mahdollistavat käytön matalissa kytkentäkaapeissa
  • Laaja lämpötila-alue – käytettävissä etäällä sijaitsevissa asemissa
  • Gigabit-tiedonsiirto sekä PoE- ja PoE+-tuki monipuoliseen käyttöön
RJ45-portilla varustettu PoE-splitterin alapuoli

Metallikotelo ja laaja lämpötila-alue mahdollistavat käytön haastavissa olosuhteissa

Kompakti ja kestävä rakenne

FL PD 1001T GT -PoE-splitterissä on metallirunko ja laajennettu lämpötila-alue, minkä vuoksi se soveltuu vaativiin ympäristöihin ja etäasemiin.

Kapean rakenteen sekä ylös- ja alaspäin suuntautuvien porttilähtöjen ansiosta splitteriä voidaan käyttää ongelmitta matalissa kytkentäkoteloissa.

PoE-splitteri ohjauksella kytkentäkotelossa

PoE-splitteri voi syöttää jännitettä ja virtaa etäällä sijaitseville Ethernet-päätelaitteille, kuten ohjauksille tai WLAN-tukiasemille

Tehokas ja monikäyttöinen

Gigabit- ja Fast Ethernet -tuen ansiosta PoE-splitteri soveltuu käytettäväksi kaikissa tiedonsiirtonopeuksissa. Kytkin tukee lisäksi sekä PoE (IEEE 802.3af)- että PoE+ (IEEE 802.3at) -laitteita. Lähdössä on käytettävissä 24 V DC:n jännite ja syötöstä riippuen jopa 25 W:n teho. Tämä mahdollistaa monipuoliset käyttöskenaariot erilaisille Ethernet-verkkolaitteille. Lähtöjännite ja teho diagnosoidaan lisäksi LEDillä.

Koska PoE-splitteri ei ole osallisena tiedonsiirrossa, sitä voidaan käyttää kaikkien automaatioprotokollien yhteydessä.

PoE-splitteri – yleiskatsaus

PoE-splitteri PD 1000
PoE-splitteri PD 1000

Tiedonsiirtonopeus 10/100/1 000 Mbps
Jännitteensyöttö PoE/PoE+ (48 V DC) -laitteen kautta
Lämpötila-alue -40 °C…+70 °C
Kotelointiluokka IP20
Lähtöjännite 24 V DC
Hyväksynnät -
Tuoteluettelo