Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Verkkoasennus – patch-paneeleista ja verkkoeristimistä SFP-moduuleihin

Verkkoasennus – patch-paneeleista, PoE-jakajista ja verkkoeristimistä SFP-moduuleihin

Asenna koko verkko itse – Phoenix Contact on tukenasi. Olipa kyseessä kupari, valokuitu tai pikaliittimet: Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit joustavaan asennukseen paikan päällä, kuten patch-paneelit, PoE-jakajat, eristimet ja redundanssimoduulit.

Go to Product Detail Page for item 1004066
INJ 2113-T - Injector
INJ 2113-T - Injector
1004066

PoE injector, 60 W, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Go to Product Detail Page for item 2703014
INJ 2112-T - Injector
INJ 2112-T - Injector
2703014

PoE injector, 60 W, RJ45 jack on IDC terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail mounting, IP20, potential separation, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection

Kolme Ethernet-patch-paneelia DIN-kiskossa

Patch-paneeli mahdollistaa varmat liitännät kytkentäkaapista kentälle

Ethernet-patch-paneeli Varmat liitännät nopeasti

Ethernet-patch-paneeli helpottaa ja nopeuttaa kenttä- ja kytkentäkaappikaapelien liittämistä. IDC-, push-in- tai ruuviliitännät helpottavat kenttäkaapelien asennusta suljetussa liitäntätilassa.

Häiriösuoja voidaan liittää helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – samanaikaisella vedonpoistolla. Tämä säästää paljon asennusaikaa.

Näitä liitäntämoduuleja on saatavilla valinnaisesti myös ylijännitesuojalla ja suojavirtojen valvonnalla varustettuina.

PoE-injektorit: varma ja helppo tehonsyöttö

PoE-injektoreilla verkkoon voidaan syöttää dataa ja jännitettä luotettavasti

PoE-injektorit Varma ja helppo tehonsyöttö

PoE (Power over Ethernet) -injektorien avulla Ethernet-verkkoon yhdistettyihin etälaitteisiin, kuten kameraan, voidaan syöttää dataa ja virtaa yhdessä kaapelissa. Kompaktia stand alone -ratkaisua on saatavana eri teholuokissa 60 wattiin asti.

PoE-injektoreissa on RJ45-rasian lisäksi vaihtoehtoisia liitäntätekniikoita kenttäkaapelille ja integroidulle ylijännitesuojalle. Tämä suojaa liitettyjä päätelaitteita ja lisää siten järjestelmän käytettävyyttä.

Power over Ethernet -jakaja FL PD 1001

PoE-jakaja erottaa energian ja datan paikan päällä

PoE-jakaja Datan ja energian erotus paikan päällä

Power over Ethernet -jakajan avulla voit asentaa kaukana sijaitseviin asemiin myös muita kuin PoE-päätelaitteita helposti ja edullisesti. PoE-jakaja erottaa muun muassa WLAN- tai Bluetooth-tukiasemien, ohjausten ja I/O-asemien datan ja energian paikan päällä ja toimittaa ne erikseen käyttöön. Näin voit hyödyntää PoE-ratkaisun tuomat kustannusedut ja helpon johdotuksen myös muissa kuin PoE-verkkokomponenteissa.

Verkkoerottimet verkon galvaaniseen erotukseen

Verkkoerottimet suojaavat päätelaitteita

Verkkoerottimet Verkon galvaaniseen erotukseen

Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristöissä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Käytä kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen FL ISOLATOR -erottimia.

Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Näin häiriönsieto paranee huomattavasti.

FL ISOLATOR -erottimia on saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla.

SFP-moduuli: valokuitutekniikan joustavaan käyttöön

SFP-moduulit joustavaan lasikuitupohjaiseen tiedonsiirtoon

SFP-moduulit Valokuitutekniikan joustavaan käyttöön

SFP (Small Form Pluggable) -moduulien avulla voit käyttää Ethernet-kytkimien SFP-portteja joustavasti. Single- tai multimode, Fast Ethernet tai Gigabit – Phoenix Contact tarjoaa käyttötarkoituksiisi sopivat SFP-moduulit:

  • Kupari ja valokuitu (single- ja multimode)
  • Siirtoetäisyydet jopa 80 km
  • WDM-tekniikka yksikuituiseen siirtoon
  • 100 Mb/s ja 1 000 Mb/s
  • Voidaan käyttää kaikissa Phoenix Contactin SFP-korttipaikalla varustetuissa kytkimissä