Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollinen tekoäly
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Asennustekniikka ja lisätarvikkeet
IBS UART - Master protocol chip
IBS UART
-
Master protocol chip
2746391
Protocol chip, in SOP 16 housing
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Protocol chip
Type
SOIC16 WB (300 mil)
Electrical properties
IC power supply voltage
5 V DC ±10 % (DC)
Supply
Typical current consumption
10 mA (all inputs static, outputs unused)
Interfaces
INTERBUS
Connection method
Remote bus/local bus
Protocol
INTERBUS
User interface
Connection method
V.24, 1 start bit, 2 stop bits, 8 data bits, even parity
Dimensions
Width
11 mm
Height
10 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP00
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2746391
Pakkausyksikkö
45 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
45 Kappaletta
Tuoteavain
DRECAA
Tuotekoodi
DRECAA
GTIN
4017918169336
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
3,67 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,365 g
Tullitariffinumero
85423990
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet