60-pos. basic connector and 40-pos. extension connector for power supply for -Diagnostics, -Configuration, -DPM interface, -Memory extension
Width
50 mm
Length
70 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 70 °C
Tuotenumero
2812209
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Huomautus
Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Tuoteavain
DRECAA
Tuotekoodi
DRECAA
GTIN
4017918913991
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
40,367 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
40,367 g
Tullitariffinumero
85389091
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E140324
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.