Teollisuuden näytöt

Kosketusmonitorit

Toiminnalliset monikosketusmonitorit tarjoavat sopivan ratkaisun toimintakonsepteihin, joissa teollisuus-PC ja teollisuusnäyttö ovat fyysisesti erillään toisistaan. Voit liittää teollisuuskosketusnäytöillä varustetut vankat laitteet suoraan koneeseen. Lukuisat graafiset käyttöliittymät mahdollistavat vaivattoman liittämisen mihin tahansa PC:hen.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Hygiene monitor with 43.9 cm/17.3" TFT display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.

Kosketusmonitorien edut

  • Kapasitiiviset kosketusmonitorit erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Hyvä iskunkestävyys ja sähkömagneettinen yhteensopivuus vankan ja teollisuuskäyttöön sopivan kotelon ansiosta
  • Hyvä yhteensopivuus avoimilla IT-standardeilla ja erilaisilla käyttöliittymillä
  • Voidaan käyttää myös erittäin haastavissa teollisuusympäristöissä ja laajalla lämpötila-alueella
  • Asennus etupaneeliin tai integroidulla VESA 100 -kiinnityksellä
  • Helppo kosketus- ja videosignaalien siirto jopa 90 metriin saakka lisävarusteena saatavilla KVM-laajentimilla

Uudet tuotteet

VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa
Kompaktit paneeli-PC:t, joissa on uusinta prosessoritekniikkaa

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Kompaktit paneeli-PC:t

Nykyaikaisen prosessoriteknologian käyttö

VL3 PPCS on VL3-paneeli-PC-tuotevalikoiman laajennus. Niissä yhdistyvät xP 6000 -käyttöliittymien ulkoasu, tuntuma ja mekaaniset ominaisuudet sekä VL3 UPC:n teknologia, kompaktit Box-PC:t, joissa on Intel x6000 -prosessorit ja alan johtavat laajennusvaihtoehdot.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • x6000-sarjan sukupolven Atom®-prosessorit (Elkhart Lake) saatavina pitkällä aikavälillä
  • Kuusi kiinteää ja yksi konfiguroitava tuote
  • Joustavat laajennusvaihtoehdot toiselle COM-portille, langattomalle lähiverkolle, Ethernet-laajennukselle ja langattomalle 4G/LTE-verkkoyhteydelle
  • Valmius Windows 11:lle

Edut

  • Nykyaikainen laitteistoalusta, joka on skaalautuva suorituskyvyn ja tallennustilan suhteen
  • Skaalautuva, huippuluokan Elkhart Lake -prosessoriteknologia, joka tarjoaa optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn kompaktissa paketissa
  • Sama tuntuma ja samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -käyttöliittymillä
  • Parhaat liitettävyysvaihtoehdot, jotka mahdollistavat kommunikoinnin eri verkkojen ja oheislaitteiden välillä samanaikaisesti

Valueline: Uuden sukupolven teollisuus-PC:t

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa