Räkkiin asennettavat PC:t

Räkkiin asennettavat PC:t

Räkkiin asennettavat PC:t tarjoavat maksimaalisen järjestelmän suorituskyvyn suurten tietomäärien keräämiseen ja käsittelyyn teollisuusautomaatiossa tai koneoppimisessa kone- ja laitostekniikassa. Räkkiin asennettavia PC:itä voidaan laajentaa joustavasti sovelluskohtaisesti, ja ne täyttävät yleisen 19 tuuman teollisuusstandardin vaatimukset. Hyödy korkeimman teholuokan komponenteista.

Räkkiin asennettavien PC:iden edut

  • Mitoitettu 19" räkkiin, jossa 2 tai 4 korkeusyksikköä
  • Jokaiseen käyttötarkoitukseen soveltuvissa koneissa käytetään skaalattavia, suorituskykyisiä ja energiatehokkaita Intel-prosessoreita
  • Laajennettavissa PCI-/PCIe-kytkentäpaikoilla
  • RAID-tuella (0/1/5/10) hyvä järjestelmän käytettävyys ja tietoturvallisuus
  • Kaksi tai kolme Hot Swap -levyasemaa helpottavat huoltoa
  • Lukittava etuluukku lisää turvallisuutta

Valueline: Uuden sukupolven teollisuus-PC:t

Uudet tuotteet

Rugged-WP-6000-sarja
VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa

Kestävät web-paneelit

Vaativiin ympäristöihin

Uusi Rugged-WP-6000-sarja tarjoaa lujatekoiset web-paneelit vaativiin ympäristöihin. Laajennetun lämpötila-alueen, korkean iskunkestävyyden ja auringonvalon lukemiskyvyn ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti kestävyyttä vaativiin ulkokäyttösovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laajennettu lämpötila-alue (-30 ...+65 °C)
  • Hyvä iskunkestävyys (40 g) ja tärinänkestävyys (5 g)
  • UV- ja IR-suojauksella varustetut auringonvaloa lukevat näytöt
  • Nopeasti reagoivat kosketusnäytöt 7–15,6"
  • Integroitu liikeanturi ja ympäristön valoanturi

Edut

  • Kestävä laitteisto vaativiin ympäristöihin 3 mm paksun lasin, suuremman jäähdytyslevyn ja vahvemman kotelon ansiosta
  • Avoin ja käyttökelpoinen missä tahansa kolmannen osapuolen järjestelmässä
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä, ja sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä
  • Ihanteellinen mihin tahansa HTML5- tai selainpohjaiseen visualisointiin

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa