Teollisuuden näytöt

Kosketusmonitorit

Toiminnalliset monikosketusmonitorit tarjoavat sopivan ratkaisun toimintakonsepteihin, joissa teollisuus-PC ja teollisuusnäyttö ovat fyysisesti erillään toisistaan. Voit liittää teollisuuskosketusnäytöillä varustetut vankat laitteet suoraan koneeseen. Lukuisat graafiset käyttöliittymät mahdollistavat vaivattoman liittämisen mihin tahansa PC:hen.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Monitor
FPM 15.6 69K SP - Monitor
1261658

Hygiene monitor with 39.6 cm/15.6" display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.

Kosketusmonitorien edut

  • Kapasitiiviset kosketusmonitorit erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Hyvä iskunkestävyys ja sähkömagneettinen yhteensopivuus vankan ja teollisuuskäyttöön sopivan kotelon ansiosta
  • Hyvä yhteensopivuus avoimilla IT-standardeilla ja erilaisilla käyttöliittymillä
  • Voidaan käyttää myös erittäin haastavissa teollisuusympäristöissä ja laajalla lämpötila-alueella
  • Asennus etupaneeliin tai integroidulla VESA 100 -kiinnityksellä
  • Helppo kosketus- ja videosignaalien siirto jopa 90 metriin saakka lisävarusteena saatavilla KVM-laajentimilla

Uudet tuotteet

Rugged-WP-6000-sarja
VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa

Kestävät web-paneelit

Vaativiin ympäristöihin

Uusi Rugged-WP-6000-sarja tarjoaa lujatekoiset web-paneelit vaativiin ympäristöihin. Laajennetun lämpötila-alueen, korkean iskunkestävyyden ja auringonvalon lukemiskyvyn ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti kestävyyttä vaativiin ulkokäyttösovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laajennettu lämpötila-alue (-30 ...+65 °C)
  • Hyvä iskunkestävyys (40 g) ja tärinänkestävyys (5 g)
  • UV- ja IR-suojauksella varustetut auringonvaloa lukevat näytöt
  • Nopeasti reagoivat kosketusnäytöt 7–15,6"
  • Integroitu liikeanturi ja ympäristön valoanturi

Edut

  • Kestävä laitteisto vaativiin ympäristöihin 3 mm paksun lasin, suuremman jäähdytyslevyn ja vahvemman kotelon ansiosta
  • Avoin ja käyttökelpoinen missä tahansa kolmannen osapuolen järjestelmässä
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä, ja sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä
  • Ihanteellinen mihin tahansa HTML5- tai selainpohjaiseen visualisointiin

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Valueline: Uuden sukupolven teollisuus-PC:t

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa