Human Machine Interfaces (HMI)

Human Machine Interfaces (HMI)

Tehokas automatisointi edellyttää oikeanlaista visualisointia. Nykyaikaiset web-paneelit, joissa on avoin selain HTML5-sovelluksia varten, ja vankat ja kestävät web-paneelit helpottavat automaatioratkaisun ohjausta ja valvontaa -- myös vaativissa ympäristövaatimuksissa.

Hyödy intuitiivisesta käyttöopastuksesta, korkeasta toimintavarmuudesta ja erinomaisesta tehokkuudesta. Meiltä löydät oikean HMI:n, joka on optimaalinen käyttöliittymä sovellukseesi.

Human Machine Interface (HMI) -liittymien edut

  • Helposti skaalattava: identtinen ohjelmistoversio kaikille versioille ja teholuokille
  • Helppokäyttöinen: esikonfiguroitu laitteisto ja esiasennettu ohjelmisto
  • Esiasennetut ajurit mahdollistavat ohjausten joustavan yhdistämisen
  • Tehokas monikäyttäjätoiminto server-client-arkkitehtuurin ja verkkoyhteyden avulla
  • Avoimet verkkostandardit mahdollistavat yhteensopivuuden kaikkien verkkopalvelimien kanssa
  • COMPLETE line -järjestelmän ansiosta yhtenäinen digitaalinen suunnittelu ja dokumentointi

Uudet tuotteet

Rugged-WP-6000-sarja
VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa

Kestävät web-paneelit

Vaativiin ympäristöihin

Uusi Rugged-WP-6000-sarja tarjoaa lujatekoiset web-paneelit vaativiin ympäristöihin. Laajennetun lämpötila-alueen, korkean iskunkestävyyden ja auringonvalon lukemiskyvyn ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti kestävyyttä vaativiin ulkokäyttösovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laajennettu lämpötila-alue (-30 ...+65 °C)
  • Hyvä iskunkestävyys (40 g) ja tärinänkestävyys (5 g)
  • UV- ja IR-suojauksella varustetut auringonvaloa lukevat näytöt
  • Nopeasti reagoivat kosketusnäytöt 7–15,6"
  • Integroitu liikeanturi ja ympäristön valoanturi

Edut

  • Kestävä laitteisto vaativiin ympäristöihin 3 mm paksun lasin, suuremman jäähdytyslevyn ja vahvemman kotelon ansiosta
  • Avoin ja käyttökelpoinen missä tahansa kolmannen osapuolen järjestelmässä
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä, ja sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä
  • Ihanteellinen mihin tahansa HTML5- tai selainpohjaiseen visualisointiin

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Ohjauspaneelit, joissa on integroitu HTML5-yhteensopiva selain

Web-paneelit Joustava integrointi automaatiojärjestelmään HTML5-verkkotekniikan ansiosta

Käyttöpäätteet, joissa on integroitu web-selain, näyttävät kaikki verkkopohjaiset visualisoinnit, jotka tukevat nykyistä HTML5-standardia. Muiden HTML5-visualisointityökalujen lisäksi saat optimaalisesti räätälöidyn järjestelmän, jossa on PLCnext Engineer HMI -rajapinta. Luo verkkopohjainen visualisointi helposti ja omien tarpeidesi mukaan. Verkon tuntemusta ei vaadita, ohjelmistossa on monia, yksilöllisesti laajennettavia symboleja ja malleja. Avoimella selaimella varustetuilla käyttöpäätteillä voit suunnitella laitteistosi verkkopohjaisen visualisoinnin ilman rajoituksia.

Web-paneeli 6000: Hyödynnä käyttöliittymien ja prosessivisualisointien helppo esitys HTML5:n ansiosta

Kestävät web-paneelit 6000-sarja

Kestävät web-paneelit Vakaa visualisointi vaativiin ympäristöihin

Kestävät web-paneelit ovat täydellinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja kestävyyttä. Integroidun verkkoselaimen ja uusimman HTML5-standardin tuen ansiosta voit näyttää verkkopohjaiset visualisoinnit kätevästi – jopa äärimmäisissä olosuhteissa.

Laitteet tekevät vaikutuksen erityisen kestävällä rakenteellaan: naarmuuntumaton lasi, vahvistettu kotelo ja korkea tärinän- ja iskunkestävyys. Laajennettu lämpötila-alue -30 - +65 °C ja auringonvalon lukemat näytöt soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön tai vaativiin teollisuusympäristöihin.

HMI:t kiinteistöautomaatioon

Huoneohjauslaite kiinteistöautomaatioon
Huoneohjauslaite käyttökohteessa
Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän Workbench
Huoneohjauslaite kiinteistöautomaatioon

ERS 1000 -huoneohjauslaitteella voit säätää vaivattomasti ja yksilöllisesti huoneen monia eri toimintoja. Näihin kuuluvat mm. valo, kaihtimet ja huoneen lämpötila. Kompakti ERS 1000 -ratkaisu korvaa siten suuren määrän erilaisia ohjauselementtejä.

Edut

  • Huoneohjaustoimintojen visualisointi tekee käytöstä selkeää
  • Yksilöllinen ratkaisu jokaiseen tilaan joustavalla ja helpolla konfiguroinnilla
  • Huoneilman mittausta voidaan laajentaa helposti anturimoduuleilla, jotka mittaavat lämpötilaa, ilmankosteutta ja CO₂-pitoisuutta

Siirry tuotteisiin
Huoneohjauslaite käyttökohteessa

Selkeä valikko-ohjaus tyylikkäillä kuvakkeilla ja kaikkien ohjattavien toimintojen yksilöllinen merkintä helpottavat kohdistettuja säätöjä huoneessa. Painikkeet ja LEDit on ryhmitelty näytössä neljään ruutuun. Esitystä varten on olemassa useita väriversioita. Väri määritetään vasta käyttöönoton yhteydessä. ERS 1000 -laitteen käytön viiveajat ovat erittäin lyhyet.

Laite sisältää yleiskäyttöisen tilannemallien hallintatyökalun, jossa on tallennustoiminto käyttäjän tekemille asetuksille. Ryhmähallintatyökalun avulla toimilaitteita voidaan ohjata niin ryhmänä kuin yksittäin. Lisäksi voit konfiguroida näytön näyttämään eri tilatietoja. Lisäksi voidaan asettaa merkkiääniä. Lisäksi käytettävissä on anturimoduuli, johon on integroitu liikeilmaisin.

Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmän Workbench

ERS 1000 -huoneohjauslaite liitetään Ethernetin kautta rakennusten IoT-ohjaukseen ILC 2050 BI. Tehonsyöttö tapahtuu samoin Ethernetin kautta. Saumaton integrointi IoT-pohjaiseen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmään varmistaa erittäin tehokkaan suunnittelun.

Emalytics Automation Workbenchissa kaikki laitteet ovat automaattisesti verkotettuina, ja niiden yksilöllinen konfigurointi on nopeaa ja helppoa. Laitteen jokaisella toiminnolla on siihen liittyvä datapiste, joka johdotetaan ohjattavan toimilaitteen kanssa kytkentälevyssä. Samaan tilaan voidaan myös vaivattomasti asentaa useita samanarvoisia ohjauspisteitä.

Jokainen ERS 1000 -laitteen anturi liitetään Emalyticsiin datapisteenä. Emalyticsissa vakiona olevan historiatoiminnon avulla voidaan toteuttaa vaivattomasti myös CO₂-pitoisuuden tai lämpötilan pitkäaikaistallennusta ja viedä tietoja nopeasti ulkoisiin sovelluksiin.

Lisätietoa Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmästä